La seguridad ante todo – ¡Simplemente hay que enroscar los datos!

Tornillo de datos RFID de 13,56 MHz para entornos metálicos

No siempre se puede utilizar un portapiezas en el proceso productivo. Pero si aún así la información debe llegar directamente al objeto, es imprescindible que el soporte se pueda fijar en el objeto y luego volver a soltar sin complicaciones. Para ello, lo más adecuado es un tornillo.

Para entornos metálicos existen los tornillos de datos RFID de Balluff con 13,56 MHz que pueden reutilizarse constantemente. Están disponibles con un alto grado de protección y funcionan de forma fiable incluso desde mayores distancias. Gracias a la ISO 15693: posibilidad de aplicación en todo el mundo.

Campos de aplicación

  • Rastreabilidad de piezas en procesos de fabricación
  • Aplicaciones de bucle cerrado en los que se reutiliza el soporte de datos constantemente
  • Identificación de equipos de producción como, p. ej., herramientas de prensado
  • en el montaje

Las ventajas

  • Con un alto grado de protección
  • Soportes de datos en forma de tornillo: fijación de máxima sencillez
  • Grandes distancias: para más flexibilidad en su aplicación
  • ISO 15693: posibilidad de aplicación en todo el mundo

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.