Sensores ultrasónicos

Captación, cómputo y control

Los sensores ultrasónicos de Balluff se diferencian por su señal de salida. En la versión de conmutación se utilizan para el reconocimiento de objetos. Como los sensores ultrasónicos pueden utilizarse indistintamente como contacto NC o contacto NA, sus diferentes funciones de salida aportan mucha flexibilidad. Los sensores ultrasónicos para la detección de objetos se encuentran disponibles con uno o dos puntos de actuación. Con dos puntos de actuación es posible ajustarlos con unas características de conmutación idénticas u opuestas.

Gracias a alcances de hasta 6 m, los sensores ultrasónicos BUS garantizan una detección con seguridad. Además resultan especialmente adecuados para una amplia gama de automatización industrial, ya que dominan todos los estándares en el cilindro o rectángulo . Y aún hay más. La carcasa M12 resulta especialmente adecuada para la captación de objetos pequeños, ahorrando de este modo espacio incluso en espacios muy pequeños.

Para el funcionamiento de ventana e histéresis hay unos  sensores ultrasónicos para la detección de objetos que se encuentran disponibles con dos puntos de actuación. Algunos de los tipos disponen además de la posibilidad de sincronización de modo que se pueda excluir cualquier posibilidad de influencia mutua de los sensores instalados uno al lado del otro.

Las ventajas

  • Resolver las aplicaciones difíciles de la manera más sencilla, p. ej., mediante materiales insonorizantes como material espumoso, styropor, etc.
  • Dominar con seguridad las condiciones ambientales críticas como, p. ej., suciedad, polvo o niebla
  • Realizar captaciones muy precisas independientemente del objeto

Detección y captación fiable de objetos

Un buen embalaje significa aprovechar de forma eficaz el espacio. Los sensores ultrasónicos permiten unas inspecciones seguras incluso en los espacios más reducidos.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.