Sensores ultrasónicos

Para el control de distancias y combados

Sensores ultrasónicos de BalluffLos sensores ultrasónicos para la medición analógica de la distancia se caracterizan por sus alcances de hasta 6 m. Con una resolución de 0,2 mm garantizan mediante la medición constante una precisa vigilancia de objetos y del nivel de llenado. Las salidas analógicas están disponibles en 0...10 V CC o 4...20 mA. Están disponibles con un paso fijo, variable o variable con dos puntos de actuación. Gracias a los puntos de actuación adicionales, un solo sensor consigue hacer lo que normalmente solo pueden dominar dos sensores con seguridad. Es posible utilizar indistintamente con uno o dos puntos de actuación, trabajar de forma exclusivamente analógica o combinar la forma analógica con dos puntos de actuación. Todo ello aporta más flexibilidad, una mayor eficacia y aumenta la seguridad de la aplicación.

Las ventajas

  • Resolver las aplicaciones difíciles de la manera más sencilla, p. ej., mediante materiales insonorizantes como material espumoso, styropor, etc.
  • Dominar con seguridad las condiciones ambientales críticas como, p. ej., suciedad, polvo o niebla
  • Realizar captaciones muy precisas independientemente del objeto

Vigilancia eficaz del nivel de llenado

Al sensor ultrasónico le dan igual las propiedades de los medios, ya que es capaz de detectar sin contacto de forma fiable casi todos los materiales polvorientos, pastosos y líquidos.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.