RFID industrial BIS U - Con un elevado alcance

Captación rápida de grandes volúmenes de datos en aplicaciones altamente dinámicas

Para conseguir la máxima seguridad y una calidad total

Con sus ciclos de escritura/lectura rápidos, los RFID industrial BIS U proporcionan una comunicación flexible incluso en caso de grandes volúmenes de datos y en aplicaciones altamente dinámicas. De este modo, el BIS U asegura la calidad total y gracias a su alcance de 6 m es capaz de puentear incluso grandes distancias. Y todo ello de forma especialmente económica, ya que BIS U es capaz de captar varios soportes de datos al mismo tiempo y continúa procesándolos.

Las ventajas

  • Tecnología UHF (868 MHz, EU y 928 MHz, EE. UU.)
  • Captación y evaluación de varios soportes de datos al mismo tiempo
  • Distancia de escritura/lectura de hasta 6 metros (independientemente de las condiciones de trabajo)
  • El más rápido procesamiento de datos incluso en aplicaciones dinámicas
  • Mayor transparencia de procesos
  • Carcasa metálica robusta

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.