Carreras de sensor IO-Link con entrada de código opcional

Manejo sencillo - Menor coste - Empleo universal

Las carreras de sensor IO-Link codificables de Balluff son una novedad en el mercado. El usuario puede escribir cualquier dato identificativo que desee para luego volverlo a leer. Es por ello que son especialmente económicas cuando, p. ej. hay que codificar herramientas. Además, son fáciles de instalar.

Como interfaz para herramientas de cambio ofrecen unos beneficios claramente calculables:

  • Cambios de formato rápidos y fiables:
    Porque la herramienta se intercambia fácilmente con la carrera y los datos. Y además la información se transmite a través del IO-Link directamente a la CPU, garantizando así un control constante del proceso.
  • Instalación rápida y económica:
    Ya no se requiere ningún cableado sofisticado con cable multiconductor. Porque es suficiente con un simple cable de tres hilos no apantallado. Por eso, permite una instalación sumamente sencilla a la vez que muy económica.
  • Preparación inmediata:
    Como es muy fácil realizar la codificación a través de la CPU, hay disponibles herramientas nuevas ad hoc.

Otras ventajas:

  • Las carreras de sensor en IP 67 son de empleo universal.
  • En función del tipo de aparato, usted dispone de más de 6 entradas con supervisión de canal único, o también puede elegir si desea utilizar cada uno de los 16 canales como entrada o salida. Se presentan inmediatamente resultados detallados sobre cualquier sobrecarga, cortocircuito o rotura de cable para que, por si acaso, pueda reaccionar directamente y beneficiarse de los tiempos de parada reducidos.
  • Gracias a la cómoda indicación LED es posible vigilar la alimentación y el funcionamiento sin que ello suponga ningún esfuerzo. Los tiempos para la preparación y espera, pero también los tiempos de inactividad se resuelven más rápidamente.

Por lo tanto, las carreras de sensor codificables no solo son sinónimo de unos costes menores, sino también de una menor dedicación de trabajo y una reducción en las paradas. Las carreras de sensor codificables proporcionan  una eficacia especial.

Carreras de sensor IO-Link con entrada de código opcional en acción


¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.