Carreras de sensor IO-Link con IP-20

Para una sencilla integración en la máquina

Instalación sencilla con IO-Link en condiciones IP-20

Los como máximo 16 canales del IP 20 IO-Link para carrera de sensor/actuador son de libre configuración (entrada/salida) y cumplen las exigencias de un cableado económico y flexible. IO-Link se conecta con un cable de sensor estándar de 4 polos. La conexión de los periféricos se realiza a través de bloques de bornes roscados que pueden retirarse.

¡IO-Link hasta el panel de mando!

La forma constructiva compacta permite el sencillo montaje en los armarios de distribución, cajas de distribución y carcasas de panel de mando. Colocar y engatillar la carcasa de plástico simplemente en un riel portador según EN 60175 y listo.

IO-Link para la integración en aparatos y módulos de aparatos

Para la integración en complejas unidades funcionales en espacios reducidos ofrecemos variantes de circuitos impresos que pueden integrarse mediante pernos distanciadores.

Ventajas de la carrera de sensor

  • Las entradas pueden programarse en función de la demanda a través de la parametrización como contactos NC o contactos NA
  • Sencilla integración de sensores antivalentes según DESINA
  • La máxima corriente de carga del sensor es de 500 mA
  • Máxima corriente de carga por salida: 2 A

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.