Sensores para la técnica de sujeción

Posicionamiento lineal con alta resolución

Principio

El sistema de posicionamiento inductivo BIP con su principio de medición absoluto y excelente resolución de hasta 14 µm controla los recorridos de sujeción con seguridad y de forma sumamente sencilla. Sin contacto se detecta un trayecto de medición lineal de hasta 40 mm sobre un sencillo objetivo de acero por lo que el objetivo incluso puede ser un disco de control. Por tanto, el plano inclinado no resulta necesario. En este proceso, la elevada repetibilidad proporciona una óptima calidad del proceso. Y todo ello incluso en lugares muy estrechos con temperaturas de hasta 85 °C, valores no alcanzados por otros modelos. Su técnica de núcleo de ferrita hace que sea insensible frente a su entorno de montaje.

Ventaja añadida: programación sencilla

La integración del BIP en husillos y dispositivos de sujeción es un juego de niños. Se suprime el laborioso trabajo de ajuste mecánico ya que con un sencilla pulsación de un botón en el sensor se realiza la programación directa in situ de tal modo que es posible adaptar el trayecto de medición óptimamente a la aplicación. Por supuesto, en la variante IO-Link eso también es posible a través de la unidad de control.

Aplicación

El principal ámbito de aplicación del sistema de posicionamiento inductivo BIP es la supervisión de los husillos de accionamiento y dispositivos de sujeción. Los sensores de posición pueden recomendarse además en la construcción de maquinaria para muchas otras aplicaciones con movimientos lineales como, p. ej. profundidad de troquelado, posiciones de manipuladores, posiciones de rodillos, posiciones de válvula, etc.

Resumen de su beneficio

  • Principio de medición absoluto con acuse de recibo analógico
  • Salida estándar 0-10 V o IO-Link
  • Elevada repetibilidad para una óptima calidad del proceso
  • Buena linealidad y gran margen de temperatura
  • Rango de medición programable: un sensor resulta adecuado para varios modelos de máquinas. La pulsación de un botón sustituye el ajuste mecánico.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.