Módulos de bus de campo

La nueva generación con extraordinarias posibilidades de parametrización y diagnóstico

Para la perfecta integración de los sensores y actuadores, Balluff ha desarrollo unos módulos de bus de campo que están muy por delante de tipos convencionales por lo que a función y practicabilidad se refiere. Esta nueva generación con el fiable diseño IP-67 y su carcasa completamente encapsulada se caracteriza por sus impresionantes posibilidades de parametrización y diagnóstico que pueden realizarse a través del display, los LEDs y el servidor web integrado.

Display con funcionalidades extraordinarias

El display permite visualizar toda la información esencial para la inicialización y el mantenimiento de redes de máquinas. Se caracteriza por su indicación de texto claro perfectamente visible y de fácil lectura que se producen menos errores de lectura con sus posibles consecuencias importantes. Su manejo sencillo que no requiere de ninguna herramienta adicional, proporciona un alto confort de manejo. Y gracias a sus revolucionarias funciones, estos módulos de bus de campo son realmente extraordinarios:

  • Entrada del número de estación
    Los módulos de bus de campo como, p. ej. Profibus o Devicenet se direccionan mediante una pulsación de tecla.
  • Las direcciones IP de los módulos de Ethernet pueden ajustarse cómodamente.
    En vez de con el destornillador, aquí se realiza el direccionamiento mediante una pulsación de tecla. De este modo puede comprobarse la entrada directamente en el display de tal modo que las fuentes de error se reducen claramente. Un manejo sencillo permite reducir los tiempos de parada y sirve de este modo para incrementar la productividad. Para Profibus y Devicenet puede ajustarse la tasa de transmisión de manera igualmente sencilla.
  • Más posibilidades para conectar tipos de aparatos
    Como el display es capaz de mostrar más de dos secuencias de cifras, la gama de los tipos de aparatos que pueden conectarse, se ve claramente ampliada por lo que el empleo de los equipos resulta mucho más flexible.
  • Función de bloqueo: bloqueo externo a través de la unidad de control
    La posibilidad de bloquear el display externamente a través de la unidad de control ofrece una protección adicional contra manipulación. Las personas no autorizadas no tienen acceso y se reducen claramente los tiempos de parada. Por supuesto, la función de indicación sigue estando activada de tal modo que se puedan ver los datos en cualquier momento.
  • Indicación de información múltiple
    Se muestra la versión del hardware y software de tal modo que todos los datos se encuentran continuamente disponibles y accesibles para las actualizaciones lo que simplifica su mantenimiento y le garantiza el mejor servicio.

LEDs - Mucho más que un diseño inteligente

  • Función de diagnóstico
    Los módulos de bus de campo de Balluff disponen de dos LEDs.
  • Libre elección de los sucesos
    A través de la unidad de control, el usuario puede asignar libremente tres diferentes valores de color a los sucesos de tal modo que puede adaptar el funcionamiento a sus exigencias personales.

Servidor web integrado

Todos los módulos de Ethernet/IP y Profinet tienen implantado un servidor web integrado como herramienta de diagnóstico y parametrización. Con un sencillo navegador, es decir, sin necesidad de ningún software especial, es posible visualizar los estados de los módulos en el ordenador que pueden resolverse más rápidamente gracias a la información adicional memorizada. La presentación de 1:1 aporta además una mayor transparencia.

Estructura en topología de líneas

Nuestros módulos de bus de campo simplifican la estructura de la red ya que disponen de un Switch de 2 puertos integrados. De este modo es posible conectarlos con la topología de líneas directamente a la unidad de control sin tener que utilizar un costoso Switch externo. En resumen, suponen una alternativa económica para la topología de estrella cuya instalación resulta muy laboriosa.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.