Transductores de desplazamiento Micropulse BTL 7

La nueva medida en la hidráulica industrial

Balluff BTL7Los transductores de desplazamiento Micropulse BTL son unos robustos sistemas de medición de desplazamiento para condiciones ambientales extremas. Fiable hasta 600 bar, el tubo de acero fino resistente a alta presión contiene el recorrido de medición propiamente dicho . Sus rangos de medición están entre 25 y 7600 mm siendo posible ajustar de forma flexible el punto inicial y final en función de la condición de aplicación. El sistema es ideal para su empleo en cilindros hidráulicos para señalización de posición o para control de nivel de llenado en medios agresivos en los sectores alimentario y químicos.

Las ventajas

Reducción de los costes de producción

  • Parametrización a través de interfaz USB
  • Easy Setup para la corrección del rango de medición
  • Rápida puesta en servicio

Mayor funcionalidad

  • Valor de posición y velocidad
  • Medición de posición doble

Mayor seguridad de funcionamiento

  • LEDs de estado para el diagnóstico y estado de servicio
  • Mayor resistencia a choques y vibraciones

Transductores de desplazamiento Micropulse en acción


¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.