Sensores optoelectrónicos BOS 50K

Familia de luz roja BOS 50K con un elevado alcance

Los nuevos sensores de la serie BOS 50K forman una familia completa con barreras fotoeléctricas unidireccionales y barreras fotoeléctricas de reflexión, así como detectores fotoeléctricos con y sin supresión de fondo lo que proporciona a los usuarios una gran flexibilidad en distintos campos de aplicación.

Aplicación

Los sensores ópticos trabajan con luz roja y aúnan el máximo rendimiento con un tamaño constructivo realmente compacto. La luz roja de estos sensores optoelectrónicos es capaz de mirar claramente más lejos, de tal modo que se garantiza un reconocimiento de objetos seguro incluso en caso de grandes distancias o condiciones de trabajo difíciles. De este modo, estos multitalentos resultan óptimamente apropiados para su empleo en diferentes sectores, desde la industria automovilística hasta el procesamiento de madera.

Instalación sencilla

Gracias a su punto luminoso claro, bien visible y de contornos muy nítidos, la alineación de estos sensores resulta muy sencilla. El ajuste con el potenciómetro robusto puede llevarse a cabo de forma rápida, sencilla y precisa al mismo tiempo. También la instalación de la carcasa de plástico favorable para el montaje se realiza rápidamente, gracias a su robustez incluso en entornos adversos. Todos los tipos tienen una conexión M12 de 4 polos y una salida de conmutación PNP. Su función de salida está disponible como contacto NA o antivalente. (Tanto NPN como también el contacto NC están disponibles bajo demanda)

Seguridad de funcionamiento

Los LEDs de indicación claramente visibles hacen posible que los controles de funcionamiento con el servicio en funcionamiento resulten sumamente sencillos. Y especialmente el detector fotoeléctrico con supresión de fondo brinda una elevada seguridad de funcionamiento gracias a la indicación de errores y la salida de error.

Tipos
Detector fotoeléctrico con SDF con una distancia de detección de hasta 2 m

  • Reconocimiento de objetos prácticamente sin depender del color gracias al escaso desplazamiento de valor gris
  • Adaptación precisa a la aplicación con el potenciómetro de diez vueltas
  • Alta seguridad de funcionamiento gracias a la indicación de errores y la salida de error

Detector fotoeléctrico difuso con una distancia de detección de hasta 2 m

  • No se requiere ningún reflector o un segundo aparato
  • Adaptación precisa a la aplicación con el potenciómetro de 270°
  • Indicación de la reserva de funcionamiento para una sencilla alineación y supervisión en funcionamiento

Barrera fotoeléctrica de reflexión con un alcance de hasta 22 m

  • Máxima seguridad para objetos brillantes gracias al polo de alta calidad
  • Adaptación precisa a la aplicación con el potenciómetro de 270°
  • Sencilla alineación incluso para grandes distancias

Barrera fotoeléctrica unidireccional con un alcance de hasta 60 m

  • Insensible frente a la luz externa: con un sistema electrónico inteligente y filtros ópticos
  • Adaptación precisa a la aplicación con el potenciómetro de 270°
  • Perspectiva amplia: luz roja visible con un elevado alcance

Ejemplo de aplicación

Las barreras fotoeléctricas unidireccionales controlan en las máquinas de serrería la introducción de los troncos para garantizar que la alineación estos sea correcta facilitando su corte. Su elevado alcance permite también un posicionamiento seguro de los sensores fuera de la zona de transporte. Gracias a la luz roja visible, la alineación de los sensores resulta sumamente sencilla proporcionando una calidad óptima de la madera cortada.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.