Sensores ultrasónicos

Para la medición de la distancia y detección de posición, empleo universal

Independientes del color y acabado de las superficies
Los sensores ultrasónicos BUS resultan especialmente adecuados para la medición de la distancia o detección de posición de granulados, líquidos y polvos y son capaces de medir sin contacto niveles de llenado, alturas o algún combado, controlar la presencia y contar los objetos.

Siendo de empleo universal, trabajan independientes del color y acabado de las superficies. Y los objetos transparentes con intensas reflexiones tampoco los perjudican.

Los sensores ultrasónicos son precisos multitalento y son la mejor recomendación precisamente en situaciones críticas ya que el polvo, la suciedad y la niebla no suponen ningún problema para ellos.

Amplia zona de captación y gran precisión
Su margen de captación va desde los 20 mm hasta los 8 m de tal modo que mayores distancias del objeto no suponen ningún obstáculo. De la máxima precisión se encargan su alta resolución y las pequeñas zonas ciegas. Además, los sensores ultrasónicos ofrecen una excelente supresión de fondo ya que su principio de medición se basa en los tiempos de propagación del sonido y la intensidad no tiene ninguna importancia. Gracias a su sincronización integrada no repercuten los unos sobre los otros.

Variantes de actuación y analógicas
Nuestros sensores ultrasónicos BUS se diferencian por su señal de salida. Cada serie está disponible en versión de actuación o analógica, pudiéndose suministrar todas las versiones analógicas con salida de corriente o salida de tensión (0–10 V, o bien, 4–20 mA). Las variantes de actuación conmutación resultan adecuadas para todas las unidades de control.

Particularidad: el bus M30 incluye variantes con dos salidas de conmutación o con una salida de conmutación y una salida analógica o con dos salidas de conmutación y una salida analógica de tal modo que el sensor puede asumir la función de otros.

Sencilla puesta en servicio en diferentes redes
Gracias a su tensión de servicio, los BUS resultan adecuados para diferentes redes de tensión. Su puesta en servicio es sencilla y rápida. Las formas constructivas rectangulares y con cabezal angular aportan una gran libertad de construcción.

Ejemplo de aplicación

Versiones

BUS M30 con display. Con un elevado confort de manejo para permitir inspecciones sencillas

  • Cinco distancias de detección de 30 mm hasta 8 m
  • Resolución de 0,025 hasta 0,18 mm

El manejo del sensor ultrasónico BUS M30 en su carcasa metálica resulta muy sencillo gracias a su display. Durante el servicio en funcionamiento se muestran aquí todos los valores de medición.

BUS 18M con IO-Link: también en versión con cabezal angular de 90°. Para un montaje flexible y una instalación rápida

  • Cuatro distancias de detección de 20 mm hasta 1,3 m
  • Resolución de 0,069 hasta 0,10 mm

El BUS 18M con su carcasa compacta o el cabezal angular de 90° puede montarse de forma muy flexible ya que su cabezal angular de 90° se integra perfectamente en cualquier lugar.

La interfaz IO-Link permite una instalación sencilla, diagnósticos continuos y el ajuste central en la unidad de control.

BUS R06K con compacta forma constructiva rectangular. Para espacios reducidos, en aplicaciones rápidas

  • Cinco distancias de detección de 20 mm hasta 1 m
  • Resolución 0,08 mm

El pequeño sensor ultrasónico BUS R06K con su carcasa rectangular (20 x 32 x 12 mm) se recomienda para situaciones de espacio estrechas. En caso de versiones con elevada frecuencia de conmutación de hasta 125 Hz, este sensor proporciona resultados fiables sobre todo en aplicaciones rápidas.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.