mini.s: los compactos y potentes minisensores

La gran libertad de construcción permite realizar más aplicaciones

Pequeña carcasa, poco peso y, a pesar de ello, máxima precisión de conmutación. Los minisensores de Balluff cumplen estas exigencias de la automatización industrial. Gracias a sus pequeñas formas constructivas y al óptimo rendimiento brindan una gran libertad de construcción y permiten un número de aplicaciones claramente superior. De este modo, los usuarios pueden gozar de una gran flexibilidad.

Balluff oferta los sensores miniatura con todos los principios de actuación:
como sensores inductivos, optoelectrónicos, magnéticos, capacitivos y ultrasónicos. Como mini-versión se encuentran disponibles acopladores inductivos, módulos de bus de campo, así como el RFID industrial.

Formas constructivas compactas - Novedades

Láser miniatura optoelectrónico con barrera fotoeléctrica de reflexión BOS Q08 - El láser más pequeño de su clase

El láser más pequeño de su clase ofrece un comportamiento de conmutación exacto. De este modo se asegura un posicionamiento preciso durante los movimientos de desplazamiento rápidos. Resulta especialmente apropiado para la detección de piezas pequeñas de hasta 0,3 mm. Su reducido peso hace que sea la mejor solución para pick and place y los minimanipuladores. También resulta perfecto para "mirar a través de la esquina".

IP 67 en carcasa metálica

La barrera fotoeléctrica de reflexión con láser miniatura dispone de una carcasa metálica robusta completamente encapsulada en IP 67 y se acredita en entornos adversos.

Montaje parcialmente encastrado

Las reducidas necesidades de espacio permiten una sencilla integración en situaciones de montaje estrechas. La forma constructiva de periscopio con una pequeña superficie óptica permite un empleo múltiple como, por ejemplo, el montaje parcialmente encastrado y próximo al proceso ya que para un correcto reconocimiento de objetos es suficiente si el cabeza del sensor aparece visible.

Ejemplo de aplicación

 

Minisensor inductivo BES R04KC - ¡En carcasa metálica!

Pequeño, preciso y robusto

La familia de sensores inductivos BES R04KC convence ya por su empleo fiable y preciso. Para las aplicaciones mecánicas especialmente robustas ofrecemos ahora una versión en metal.

La carcasa metálica estable con una superficie activa de cerámica hace que el minisensor resulte ideal para entornos en los que se producen golpes mecánicos, sacudidas y proyección de chispas. En este sentido, su utilización resulta extraordinaria especialmente en máquinas de procesamiento de chapa y otras aplicaciones similares. Estando muy cerca de la acción, proporciona unos resultados precisos.

Gracias a sus reducidas dimensiones puede montarse con total seguridad incluso en poco espacio.

Las ventajas de un vistazo

  • Carcasa metálica robusta con cubierta de cerámica de la superficie sensible
  • Sujeción segura mediante tornillo M3
  • Montaje sencillo
  • Montaje enrasado
  • Variantes de latiguillo y cable
  • Contacto NC/contacto NA NP, contacto NC NPN/contacto NA

Ejemplo de aplicación

 

 

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.