Sistema de medición de desplazamiento Micropulse BTL6­-V11V varilla BZ

Con Ethernet industrial en tiempo real VARAN

Sistema de reacción VARAN para ejes de regulación hidráulica

Con el Micropulse BTL6-V11V varilla, Balluff lanza al mercado el primer sistema de medición de desplazamiento integrable con Ethernet industrial de tiempo real VARAN. Los sistemas de medición de desplazamiento de varilla Micropulse están integrados en la zona de presión del cilindro hidráulico. Es aquí donde miden directamente la actual posición del pistón. Gracias a la medición dinámica, reproducible y altamente precisa se consigue una óptima calidad de regulación del eje hidráulico. La transmisión de datos en tiempo real extremadamente rápida y segura del Ethernet industrial VARAN y la precisa medición dinámica de la posición del pistón del Micropulse BTLs hacen que el sistema resulte simplemente ideal para el empleo en aplicaciones exigentes con ejes regulados.

Características

  • Detección sin contacto de la posición de medida
  • Resistencia a presión hasta 600 bar (1000 bar) para la integración directa en la zona de presión
  • Insensibilidad a suciedad, IP 67
  • Insensibilidad a las sacudidas y vibraciones
  • Señal de salida absoluta
  • Longitud de medición de hasta 4000 mm
  • Montaje sencillo y rápido
  • La solución de un solo conector permite ahorrar en costes del sistema
  • Resolución 15 µm
  • Desviación en la linealidad ± 200 µm

Aportaciones de Ethernet industrial de tiempo real VARAN

¡Tiempo real de VARAN, conexión en caliente, abierto, seguro, orientado en los costes!
Características típicas de la interfaz VARAN abierta son la rápida transmisión de datos en tiempo real con tiempos de ciclo < 100 µs, eine automatische Adressierung, ein Hot-Plug-in, eine hohe Ausfallsicherheit, geringe Implementierungskosten, eine einfache Wartung und ein schneller Service mit entsprechenden Service- und Diagnosetools.

Ideal para la tecnología de accionamientos
La transmisión de datos en tiempo real dura y segura, hace que VARAN sea cada vez más un estándar en la tecnología de accionamientos.

Reducción de material y costes de instalación

Especialmente en la instalación es posible ahorrar coste en lo que a material y tiempo de trabajo se refiere, gracias a la solución de un solo conector. Cada conexión enchufable ahorrada implica la eliminación de una fuente de error significativa.

Las ventajas de VARAN de un vistazo

Duros tiempos de ciclo
de tiempo real < 100 μs, Jitter < 100 ns
El receptor confirma inmediatamente cualquier comando.

Alta seguridad de datos y tolerancia de errores
Los mensajes sin confirmar se repiten todavía dentro del mismo ciclo del bus.

Topología de la red flexible
Estructuras de máquinas modulares: posibilidad de combinar las topología en estrella, línea y árbol de cualquier manera.

Económico
Se trata del mismo nivel de precio que el de una conexión de bus de campo ya que se utilizan componentes estándar económicos para el mánager y el cliente.

Estándar abierto
Bus VARAN es un estándar abierto e independiente de los fabricantes.

Bus y alimentación en un cable
Guiado de señales y potencia con conector y cable híbrido

Conexión en caliente
Durante el servicio en funcionamiento

Encontrará información detallada sobre Ethernet industrial de tiempo real VARAN en www.varan-bus.net

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.