Transductores de desplazamiento Micropulse BTL6 con Perfil PF IO-Link

Sencilla configuración, instalación y puesta en funcionamiento en tiempo mínimo

Los sistemas de medición de desplazamiento Micropulse en la carcasa de perfil PF son de tipo sin contacto y de medición absoluta permitiendo la captación precisa del trayecto de medición. Se caracterizan por su forma constructiva muy plana y la robusta construcción con el alto grado de protección IP 67. Las posiciones de eje actuales son "marcadas" por el imán del sensor de posición a través de la pared del perfil de aluminio.
Estos sistemas de medición de desplazamiento toleran tanto un desplazamiento lateral como también un desplazamiento en altura de hasta 15 mm.

Ventajas y características del perfil PF

  • Forma constructiva muy plana, para que se pueda sobrepasar de forma sencilla
  • Detección sin contacto de la posición de medida
  • Insensibilidad a suciedad, IP 67
  • Insensibilidad a las sacudidas y vibraciones
  • Señal de salida absoluta
  • Longitud de medición de hasta 4570 mm
  • Resolución 1 µm
  • Desviación en la linealidad ± 200 µm
  • LED de error y estado

Técnica de medición de recorridos sin contacto con IO-Link

El Micropulse PF IO-Link es un sistema de medición de desplazamiento de medición absoluta y sin contacto que pone a disposición los valores de medición constantemente e un ciclo de 1 ms. Estos valores de medición se transmiten directamente de forma digital a través de IO-Link.

IO-Link es una conexión de punto a punto por debajo de redes de cualquier tipo. Un sistema IO-Link se compone de un IO-Link-Device como, por ejemplo, un sensor o actuador, un maestro IO-Link, así como el cableado. Los módulos maestro están disponibles con todos los protocolos de bus de campo convencionales. El Micropulse PF IO-Link-Device se acopla al maestro a través de una línea de sensor/actuador estándar con una longitud máxima de 20 m. El Micropulse PF IO-Link trabaja con la velocidad de comunicación COM3 (230 kB) que alcanza un ciclo de datos de proceso de 1 ms con un 1.1 maestro. IO-Link permite reproducir la interfaz de usuario mediante una IODD (IO Device Description) en el sistema de ingeniería. Debido al flujo de información integral, todos los datos se guardan de forma centralizada y consistente permitiendo en cualquier momento una parametrización reproducible.

Su valor añadido con el perfil PF IO-Link

  • Sencilla configuración, así como rápida instalación y puesta en servicio
  • COM3, posibilidad de ciclo de datos de proceso de 1 ms, captación segura de los movimientos rápidos
  • OTF, parametrización automática con el servicio en funcionamiento (sobre la marcha)
  • Vigilancia constante y diagnóstico
  • Alta tasa de transmisión, rápido ciclo de datos de proceso
  • Cableado económico gracias al conectores de cable M12 estándar
  • Sencilla integración en la unidad de control a través de los módulos de IO-Link estándar o las carreras de sensor
  • Para el duro entorno industrial, empleo con módulos maestro IO-Link en IP 67 de Balluff

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.