Sensores estándar capacitivos

BCS Q40 Uniflat: compacto en forma constructiva plana

Kapazitiver Sensor BCS Q40 von BalluffEl económico segmento estándar de sensor capacitivo para la detección de objetos y niveles de llenado ofrece ahora también sensores con una forma constructiva muy plana: en una carcasa de plástico compacta de 40x40x10 mm, con conexión de cables o latiguillo.

Empleo

El sensor capacitivo BCS Q40 Uniflat detecta aceite o granulado a través de paredes no metálicas con un espesor de hasta 6 mm. Gracias al montaje en el fondo del recipiente se convierte en un detector de fugas ideal.

Ejemplos de aplicación

  • Comprobar el contenido en sistemas de alimentación
  • Inspeccionar el contenido en cambios de embalaje
  • Explorar el nivel de llenado a través de cartonajes
  • Detectar fugas 

Distancia de actuación

Su distancia de actuación puede ajustarse de forma muy precisa desde 1 hasta 20 mm. A tal fin se dispone de un potenciómetro de 20 vueltas.
En su versión con latiguillo, el Q40 Uniflat capacitivo dispone de una salida PNP que puede suministrarse como contacto NA o como contacto NC.
En caso de la variante de cable es posible codificar la salida como NPN. En este sentido, por supuesto es posible ajustar tanto los NPN como también los PNP como contacto NC o como contacto NA.

Montaje

El sensor capacitivo BCS Q40 Uniflat puede montarse enrasado y fijar de diferentes maneras con tornillos, sujetacables o angular. Además, su salida de cable universal de 45° proporciona otro plus de flexibilidad.

Posibilidades de montaje

  • Tornillos pasantes M4
  • M3 con protección contra la torsión posibilidades de montaje para la tuerca
  • Montaje M4 encastrado con tornillo DIN 920
  • Hay soportes angulares disponibles para el sistema de montaje de Balluff
  • Sujetacables para la fijación en recipientes y tubos

Indicación LED para la tensión de servicio y el estado de conexión

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.