Detección fiable de transparente

Los sensores optoelectrónicos ofrecen máxima seguridad y un manejo sencillo

Los objetos transparentes suponen un reto especial para los sensores optoelectrónicos. Esto se debe sobre todo al reducido grado de absorción, que requiere una sensibilidad de actuación muy alta de los sensores.
Esta elevada sensibilidad de actuación la muestra toda una serie de nuestros sensores optoelectrónicos de modo que Balluff pone diferentes tipos a su disposición para la detección de transparente: barreras fotoeléctricas de horquilla láser y barreras fotoeléctricas de reflexión, además de (completamente nuevo) un detector fotoeléctrico que se ha desarrollado especialmente para la detección de vidrio. Se trata de una excelente alternativa cuando no es posible montar barreras fotoeléctricas de reflexión o barreras fotoeléctricas de horquilla.

Barrera fotoeléctrica de horquilla láser

El comportamiento de conmutación preciso de la barrera fotoeléctrica de horquilla láser permite la detección segura de múltiples objetos transparentes de la industria: botellas de vidrio, vidrio plano, ampollas medicinales, botellas de PET o láminas.

Como todas las barreras fotoeléctricas de horquilla, ofrece una sencilla y rápida puesta en servicio ya que el emisor y el receptor ya están alineados el uno al otro. Por tanto, de este modo no se producen desajustes. Además solo se requiere una conexión eléctrica de tal modo que se puede montar el aparato de forma rápida y sencilla.

La barrera fotoeléctrica de horquilla láser BGL de Balluff 80A-009-S49 tiene un ancho de horquilla de 80 mm y resulta por su elevada frecuencia de conmutación de 5 kHz especialmente apropiada también para la detección de objetos pequeños en procesos productivos rápidos.

Otras funcionalidades

  • Conexión mediante conector M8 (3 polos)
  • Grado de protección IP 67
  • Contacto NC/contacto NA conmutable
  • Material de carcasa de fundición a presión de cinc

Barrera fotoeléctrica de reflexión

Para la detección de objetos transparentes también puede utilizarse una barrera fotoeléctrica de reflexión. Balluff ofrece varias versiones que han sido optimizadas especialmente para la detección de transparente. En función de las condiciones de montaje, del entorno y de la distancia al objeto se recomiendan diferentes variantes de las series de éxito BOS 6K y BOS 21M. Todas funcionan con luz roja y pueden ser alineadas fácilmente gracias a su punto de luz claramente visible.

Por su tamaño constructivo, la serie BOS 6K resulta especialmente adecuada para condiciones de montaje estrechas. El ajuste se realiza de forma rápida y sencilla a través de una tecla de aprendizaje o incluso mediante el cable de control.
Debido a su óptica de autocolimación, la variante BOS 6K–PU-1TA-S75-C no posee ninguna zona ciega de tal modo que se detectan incluso los objetos que se encuentren directamente delante de ella. La ventaja de otra variante, la BOS 6K–PU-1QA-S75-C, es su mayor alcance con respecto al reflector. De este modo funciona de forma fiable incluso a una mayor distancia.

Otras funcionalidades

  • Alcances de 500 hasta 2000 mm
  • Grado de protección IP 67
  • Frecuencia de conmutación de 1 kHz
  • Diferentes versiones: conector M8 (4 polos) o conector M12 (4 polos)
  • Salida antivalente o Contacto NC/contacto NA conmutable

La serie BOS 21M también se encuentra "en casa" en un entorno adverso. Con su carcasa metálica robusta está siendo utilizada con éxito en muchas aplicaciones de la robótica, automatización y técnica de embalaje.
Gracias a su carcasa de mayor tamaño, puede realizarse su instalación de forma sumamente flexible: el reflector puede encontrarse a una distancia de hasta dos metros del sensor.

Nuestro tipo BOS 21M-PA-PT10-S4 se ajusta a través de un potenciómetro y detecta de este modo los objetos transparentes dentro de una gama muy amplia. No importa si se trata de plástico o vidrio: a esta barrera fotoeléctrica de reflexión no se le escapa ningún objeto.

Detector fotoeléctrico

El detector fotoeléctrico en la carcasa 18M BOS está especializado exclusivamente en vidrio. Se trata de nuestro nuevo producto infrarrojo para la detección de vidrio. Se recomienda en situaciones en las que no es posible montar barreras fotoeléctricas de reflexión o barreras fotoeléctricas de horquilla.

La óptica especial del sensor BOS 18M-PS-ID24-S4 procura la detección seguro de objetos altamente transparentes como superficies de vidrio de módulos solares. Su innovado sistema electrónico convierte de forma fiable en una señal de salida, incluso las reflexiones mínimas de luz de la superficie.
Además el sensor es extremadamente insensible frente a las actuaciones de luz externa y tampoco le irritan los objetos al fondo.

Otras funcionalidades

  • Conexión mediante conector M12
  • Grado de protección IP 67
  • Frecuencia de conmutación de 200 Hz
  • Salida contacto NA
  • Material de carcasa: latón niquelado

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.