Detectores fotoeléctricos con un alcance enorme

Sensores optoelectrónicos BOS 50K: tecnología de rango extremadamente largo

Para tareas complejas

En la automatización industrial se utilizan con frecuencia detectores fotoeléctricos difusos convencionales. No obstante, estos detectores suelen alcanzar sus límites cuando se trata de mayores distancias de actuación. Pero este no es el caso de los nuevos detectores fotoeléctricos de Balluff que disponen de una tecnología de rango extremadamente bajo. Son capaces de resolver complejos objetivos definidos precisamente en situaciones en las que, hasta ahora, los sensores de funcionamiento energético han fracasado debido a su alcance.

Distancia de detección de hasta 3,5 m

Los potentes detectores fotoeléctricos de la familia de productos BOS 50K se caracterizan por una distancia de detección máxima de hasta 3,5 m. Su manejo es sumamente sencillo. El punto luminoso rojo claramente visible sirve para soportar una alineación rápida y precisa.

IO-Link

En la versión IO-Link incluso son posibles cuatro puntos de actuación configurables de forma personalizada. Con funcionalidades IO-Link adicionales como, por ejemplo, poder determinar una gama de actuación, las posibilidades de aplicación de los nuevos detectores fotoeléctricos de rango extremadamente bajo BOS 50K son aún más versátiles.

Las ventajas

  • Detector fotoeléctrico para unas distancias de actuación inigualables hasta ahora
  • Para la detección de objetos de reflexión débil
  • Sencilla alineación: punto de luz roja preciso y claramente visible
  • Ajuste cómodo: con aprendizaje o IO-Link
  • IO-Link: posibilidad de configurar hasta 4 puntos de actuación de forma personalizada

Ejemplo de aplicación

BOS 50K Applikation

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.