Sensores de presión BSP enrasados en el frontal

Para medios con los que los sensores de presión estándar llegan a su límite

Los sensores de presión de Balluff con membrana enrasada en el frontal disponen de una membrana de acero fino soldada. De este modo no existe ningún espacio muerto y la limpieza de los sensores resulta especialmente sencilla lo que los hace interesantes para medios con los que los sensores de presión estándar llegan a su límite.

Aplicaciones

Son perfectamente adecuados para la medición de presión en medios viscosos, pastosos, cristalizantes o que contengan sustancias sólidas. Por ejemplo, para:

  • Adhesivos
  • Grasas
  • Medios impermeabilizantes
  • Medios cambiantes

Ventajas y características de los BSP enrasados en el frontal

  • Ausencia total de espacio muerto
  • No hay juntas o rebajes en el proceso
  • Membrana de acero fino soldada enrasada en el frontal
  • No hay adhesiones en el sensor
  • Fácil de limpiar

Instalación sencilla

Los robustos aparatos disponen de una célula de medición de acero fino de alta calidad y estable a largo plazo y destacan por su instalación sencilla, alto nivel de confort de manejo y elevada precisión. El display grande, claro y perfectamente visible proporciona una buena vista general. No solo muestra la actual presión del sistema sino que además convence por su guía de menú intuitiva. Basta con dos teclas para parametrizar el sensor según estándar VDMA de forma rápida y sencilla.

Gracias a su forma constructiva muy compacta es posible ubicar los sensores de forma flexible y en un mínimo de espacio dentro del armario de distribución. El display con el panel de control y la conexión eléctrica pueden girarse 320° independientes entre sí con respecto a la brida. La conexión al proceso se realiza mediante una rosca exterior G de ½" según EN 3852.

El sensor correcto para su aplicación

Con sus once variantes de gama de presión, los sensores enrasados en el frontal BSP cubren todas las gamas importantes de –1…2 bar hasta 0…600 bar para vigilar de forma ininterrumpida los medios de proceso en la automatización de fábricas. Los nuevos sensores de presión de Balluff se encuentran a disposición indistintamente con dos puntos de actuación o con una salida de conmutación con salida analógica (0…10 V o 4…20 mA).

1. Medio pastoso o altamente viscoso, el líquido contiene impurezas o sustancias sólidas.
2. Membrana de acero fino enrasada en el frontal: no se producen adhesiones o defectos prematuros del sensor. Además se facilita la limpieza sencilla del sistema de tubería.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.