Minisensores inductivos BES Q08

Soluciones compactas para finalidades complejas

Equipos compactos: finalidades complejas con elevada cifra de ciclos y sencilla solución

Las máquinas y los autómatas deben ser cada vez más compactos y cumplir al mismo tiempo unas finalidades cada vez más complejas. El número de las posiciones a controlar aumenta. Al mismo tiempo se trata de ejecutar con seguridad los complicados pasos de producción. Y todo ello con una elevada frecuencia de ciclos.

Es precisamente aquí donde se requieren los sensores más pequeños dotados con la más moderna tecnología que son capaces de trabajar de forma fiable cerca del lugar de acción. Los minisensores inductivos BES Q08 con su robusta carcasa de 8x8 mm resultan simplemente ideales para tal fin.

Aplicación

Gracias a la disposición radial de la superficie sensible, a la familia BES Q08 le basta con una profundidad de montaje de unos pocos milímetros. Es por ello que se utilizan especialmente en circunstancias en las los tipos cilíndricos son demasiado largos. Así su empleo óptimo es en la robótica, por ejemplo, para brazos de manipuladores o vigilancias de las posiciones finales. No obstante, gracias a su elevada frecuencia de conmutación de varios kHz, los sensores también detectan los objetos de movimiento rápido o que están girando.

Montaje sencillo

La carcasa metálica robusta con sólidos taladros roscados M3 proporciona un sencillo montaje directo sin necesidad de soportes adicionales y ofrece al mismo tiempo una integración segura en la aplicación. Todo ello también en caso de un montaje enrasado en un entorno metálico.

Seguridad de funcionamiento

La principal causa de las averías de sensores son los daños mecánicos. Las grandes distancias de actuación de la familia BES Q08 (hasta el triple del valor normalizado) permiten en caso de aplicaciones críticas y para su mayor seguridad, el posicionamiento de los sensores incluso a una mayor distancia sin que ello perjudique la función del sensor.
Las conexiones eléctricas son resistentes a cortocircuito y tienen protección contra polarización inversa.

Gran variedad de tipos

  • Forma constructiva rectangular 8x8 mm
  • Longitudes de la carcasa de 20…59 mm, incluyendo la conexión enchufable
  • Distancias de actuación de 1,5… 3,0 mm, incluso en caso de montaje enrasado
  • Superficie radial sensible en el extremo o en el centro de la carcasa
  • Conectores integrados en M5 o M8, extremo de cable con conector M5 o M8 o conexión de cable

Ejemplo de aplicación

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.