Maestro IO-Link-óctuplo

La comunicación integral reduce costes

Módulos de Profinet y Ethernet/IP con ocho puertos IO-Link

Hasta ahora se han requerido al menos nueve módulos de bus de campo para poder conectar 136 E/S. Hoy basta con un solo módulo de Profinet o Ethernet/IP.

Las soluciones IO-Link de Balluff permiten ahorrar dinero contante

En combinación con las carreras de sensor/actuador extremadamente económicas de Balluff, ahora es posible procesar hasta 136 señales de E/S de manera sumamente eficaz. De este modo se obtiene una reducción de costes de entre el 15 y el 20% por cada entrada frente a los módulos de bus de campo estándar. Si a todo ello se añade el ahorro para los cables de bus de campo y potencia, este valor se incrementa incluso hasta un 30 o 40 %.

Para la conexión de una carrera de sensor/actuador basta con un económico cable estándar BCC M12. Además tan solo se necesita una dirección de bus hasta un total de hasta 8 carreras de sensor para poder recoger las señales de sensor de forma variable en un entorno de hasta 20 m. De este modo queda garantizada una alta eficacia.

136 E/S en un módulo

1000 finalidades y un módulo

Gracias a IO-Link, los módulos de Profinet o Ethernet/IP resultan adecuados para cualquier tipo de objetivos definidos: medición de desplazamiento, reconocimiento de objetos, identificación, para los sensores de fluido o la medición de temperatura y presión.

IO-Link aporta ventajas para la instalación: no solo para los sensores estándar sino también para los aparatos inteligentes ya que es posible integrarlos a través de la misma interfaz. De este modo, el módulo ofrece una interfaz uniforme desde el nivel de señal hasta el nivel de control.

En la instalación de campo de aparatos inteligentes se producen con frecuencia elevados costes ya que se utilizan cables apantallados y tarjetas de interfaz inteligentes como tarjetas analógicas en las unidades de control. IO-Link no solo hace innecesarias las entradas analógicas tan propensas a errores, sino que reducen al mismo tiempo las necesidades de cableado, comprobación y hardware ya que un sencillo Plug-and-Play de líneas M12 no apantalladas y económicas permite poner en funcionamiento el sistema de forma rápida y segura.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.