Sensores y sistemas para la tecnología de accionamientos y fluidos

Conseguir la solución óptima con el principio de sensor apropiado

Si la tecnología de fluidos y accionamientos pretende ser competitiva también de cara al futuro, las máquinas utilizadas aquí deben ser capaces de garantizar un mayor grado de automatización y unos tiempos de parada mínimos. A tal fin es necesario que se cumplan, por ejemplo, las siguientes exigencias

  • Cambio de producto mediante teclado
  • Óptima eficiencia energética
  • Mayores tiempos de ciclo
  • Mayor disponibilidad
  • Tiempos de reequipamiento cortos

La técnica de medición de recorridos de Balluff está óptimamente preparada para enfrentarse a estos retos. Además, ofrece una amplia gama muy versátil que puede emplearse, por ejemplo, en la construcción de maquinaria o para la generación de energías renovables y convencionales. Eligiendo el principio de sensor apropiado podrá conseguir una solución óptima.

Sistema de medición de desplazamiento Micropulse BTL - Varilla
El sistema de reacción para ejes hidráulicos que está integrado en la zona de presión del cilindro

  • Resistente a presión hasta 1000 bar
  • Analógico, digital, buses de campo, Ethernet
  • Con homologaciones EX internacionales
  • En una carcasa de acero fino de 34 mm

 

Sistema de medición de desplazamiento Micropulse BTL - Perfil
La solución económica para el montaje externo

  • Robusto y universal
  • Varias posiciones con un solo sistema
  • Analógico, digital, buses de campo, Ethernet
  • Distancia de hasta 15 mm entre sensor de posición y sistema. ¡Realmente es "sin contacto"!

 

Sistema de medición de recorridos y ángulos con codificación magnética BML
Absoluto y altamente preciso

  • Resolución hasta 1 µm
  • Absoluto o incremental
  • Sin contacto, para rápidas aplicaciones de regulación
  • Forma constructiva pequeña

 

Sensores inductivos resistentes a alta presión BES
Captan las posiciones de válvulas y las posiciones finales de cilindros hidráulicos bajo presión

  • Resistente a presión de aceite hasta 500 bar
  • Múltiples formas constructivas: mini, corto, ancho, largo
  • Binario o analógico
  • Protegido contra explosiones

 

Sensores cilíndricos magnéticos BMF
Para una detección de posición fiable en accionamientos neumáticos

  • Comportamiento de conmutación de alta precisión y fiabilidad
  • Sin contacto y sin desgaste
  • Robusto
  • Carcasa pequeña, montaje enrasado

 

Sensores de presión BSP
Captación flexible y fiable de presiones

  • Diseño compacto de carcasa
  • IO-Link, analógico, digital
  • Indicación de presión local
  • Hasta -40 °C

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.