SmartLight - Lámpara de señalización LED con IO-Link

Más que la mera indicación de estados de servicio

Amplia gama de colores para todas las magnitudes físicas convencionales

La primera columna luminosa por LED con interfaz IO-Link señaliza los diferentes estados de servicio por medio de su gama de colores. En función de los deseos y exigencias en cada caso, el operario de la máquina puede visualizar con exactitud los estados de la máquina que van desde decisivos hasta críticos. Y su gama de colores incluso permite la lectura de tendencias, gradientes y tendencias de las magnitudes físicas.
En la SmartLight, por ejemplo, es posible visualizar estados de temperatura, niveles de llenado de instalaciones o incluso la posición de un carro a través de un sistema de medición de desplazamiento.

Los colores pueden definirse de forma personalizada y los usuarios tienen máxima flexibilidad

SmartLight permite realizar todas las funciones que el usuario haya podido representar también con los sistemas disponibles hasta el momento. En este sentido, por ejemplo, es posible realizar una representación de diferentes colores en diferentes zonas. A tal fin es posible dividir la lámpara de señalización en hasta 5 zonas.
Los colores y las zonas pueden definirse de forma personalizada en lo que a su número, tamaño y definición de los colores se refiere. E incluso es posible efectuar modificaciones "sobre la marcha" durante el funcionamiento de la máquina, a diferencia de los sistemas disponibles hasta ahora en el mercado. La flexibilidad de los usuarios es la máxima.

Manejo sencillo

La amplia gama de colores se muestra por medio de LEDs de varios colores. La columna dispone a tal fin de hasta 20 circuitos de LED que pueden activarse por separado. La programación a través del PLC se realiza de la manera más sencilla por medio de un direccionamiento de bits de la zona de dirección de IO-Link. Utilizando pocos comandos pueden asignarse los diferentes colores sin tener que efectuar cambios mecánicos en las columnas por LED.

SmartLight dispone de tres modos de funcionamiento centrales para mostrar las diferentes señales de aviso e indicación. Estas señales pueden activarse a través de los datos de proceso y el registro SPDU.

  • Modo de segmento: indicación de las diferentes señales de color en hasta cinco segmentos diferentes
  • Modo de nivel: indicación del desarrollo de color para la representación de p. ej. niveles de llenado o valores de temperatura
  • Modo de secuencia de luces: secuencia de luces automática con color de primer plano y de fondo de libre ajuste

Sencilla instalación

La conexión e instalación son sencillas. Solamente hay que atornillar un cable de sensor de cuatro hilos. De este modo ya se ha establecido la máxima funcionalidad.

 

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.