Sensores de factor 1 resistentes a soldadura

En carcasa de acero y con recubrimiento

Las máquinas que trabajan en las líneas de producción de la industria automovilística están expuestas a salpicaduras de soldadura. Como consecuencia, los sensores resistentes a soldadura convencionales sufren averías rápidamente debido a las adhesiones.

Por ello, Balluff ha desarrollado un revestimiento cerámico de alta calidad para los sensores de Factor 1 resistentes a soldadura. Este recubrimiento impide la adhesión de las perlas de soldadura, es resistente al desgaste y muy sencillo de limpiar ya que se basa en una mezcla de cerámica y PTFE lo que multiplica su vida útil. Además, la robusta carcasa de acero de los sensores resistentes a salpicaduras de soldadura ofrece una alta seguridad de funcionamiento.

Otras ventajas:

  • Gran fiabilidad para la aplicación, incluso en caso de contacto directo con el objeto
  • Carcasa e identificación de sensores optimizadas para la industria automovilística
  • Perfectamente adecuados para aplicaciones con objetos de detección variables (acero, Al, CuZn y Cu)
  • Sensores Steelface 20 x 32 mm: recubrimiento de cerámica de alta resistencia y resistencia a salpicaduras de soldadura
  • Integración e instalación sencilla gracias a la forma constructiva compacta

Áreas de aplicación

  • Equipos de soldadura
  • Construcción ligera
  • Industria automovilística
  • Sistemas de transporte
  • Manipulación
  • Montaje
  • Construcción de máquinas especiales

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.