El sistema de identificación para grandes volúmenes de datos y altas velocidades

Hasta 8 veces más rápido que el estándar ISO 15693

Para líneas de montaje que quieren seguir siendo competitivas resulta imprescindible poder contar con la comunicación de datos rápida y sin contacto mediante el RFID industrial. El nuevo sistema de identificación de Balluff ofrece la potencia necesaria: es hasta 8 veces más rápido que el estándar ISO 15693.

Soportes de datos con memoria sin igual y máxima velocidad de escritura/lectura proporcionan en combinación con la potente unidad de evaluación BIS V un rendimiento óptimo: se pueden reducir los tiempos de ciclo e incrementar las tasas de rendimiento.

Todos los datos se encuentran a disposición en tiempo real. Y el mantenimiento de datos descentralizado garantiza máxima seguridad.

Las ventajas

  • Gran capacidad de memoria de hasta 128 kbytes
  • Transmisión de datos muy rápida entre el dispositivo de escritura/lectura y el soportes de datos
  • Robustos componentes compactos con un alto grado de protección (hasta IP 68)
  • Soportes de datos sin mantenimiento y batería con tecnología FRAM que permite un número prácticamente ilimitado de ciclos de escritura/lectura
  • Comunicación de datos especialmente segura contra anomalías con alta seguridad de datos
  • Potencial de ahorro mediante la conexión de hasta 4 cabezales de escritura/lectura a una unidad de evaluación
  • Combinación de RFID y sensores a través de un maestro IO-Link integrado
  • El mantenimiento de datos descentralizado garantiza máxima seguridad

Powertrain assembly

  • Mesas rotatorias circulares (en montaje y máquina herramienta)
  • Portapiezas (por ejemplo, dispositivos de sujeción de piezas en equipos de soldadura por estribo)
  • Máquinas con herramientas de cambio (prensas, herramientas de inyección)

Ejemplo de aplicación

Powertrain assembly

En el montaje de motores, engranajes y componentes de chasis se requieren una máxima rapidez, seguridad de datos y transparencia. Todo ello lo garantiza el sistema de identificación de Balluff. Este sistema procesa máximos volúmenes de datos a altísima velocidad.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.