Sistema de medición de recorridos y ángulos con codificación magnética BML-S1G

Precisión absoluta. Para largos recorridos de medición

Máxima precisión para largos recorridos de medición

El sistema de medición de desplazamiento de codificación absoluta BML-S1G ofrece altas resoluciones de 1, 2, 5 o 10 µm para grandes longitudes de medición de hasta 48 m. Y todo ello con una carcasa con un reducido tamaño constructivo.

EMC - Servicio seguro

La robusta carcasa metálica con su fondo encapsulado en acero fino protege frente a influencias electromagnéticas. Facilita un funcionamiento fiable incluso en entornos muy contaminados.

Montaje e instalación sencillos

Gracias a la codificación absoluta, el valor de posición está disponible inmediatamente después de la conexión. Las tolerancias de montaje y la indicación con LED hacen que la instalación y el montaje sean un juego de niños.

Función de diagnóstico

La función de diagnóstico permite una rápida detección de errores y proporciona tiempos de parada cortos durante la instalación y cuando precisión.

Las ventajas

  • Sistema de medición absoluto para grandes longitudes de hasta 48 m
  • Instalación sencilla gracias a los LEDs de varios colores y las grandes tolerancias de montaje
  • Con interfaz BiSS-C o SSI
  • Alta precisión del sistema y resolución
  • Carcasa metálica robusta con fondo de acero fino

Aplicaciones típicas

Indicador de posición de los ejes lineales en movimiento.
Los contornos en el corte por chorro de agua se posicionan con seguridad en todos los ejes incluso para grandes longitudes.

Ejemplo de aplicación

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.