Nuevos módulos de bus de campo con IO-Link

Devicenet y EtherCAT

Para poder seleccionar los componentes de red de forma óptima, Balluff ofrece una amplia gama de productos de alto rendimiento para la tecnología de redes, que no deja nada al azar fuera del armario de distribución. Se pueden seleccionar los componentes adecuados de forma muy sencilla, independientemente del fabricante del control.

Plena funcionalidad IO-Link

Los nuevos módulos de Devicenet y EtherCAT con IO-Link mantienen un funcionamiento óptimo. Esto es porque todos los beneficios de este potente estándar de comunicación funcionan hasta el nivel más bajo. De este modo no solo se asegura libertad en la instalación, sino que también se garantiza un cableado más sencillo, unos diagnósticos integrales y una parametrización central. Así pueden evitarse de forma más fiable las averías del sistema y volver a poner en servicio los equipos más rápidamente en caso de que fuera necesario. El usuario ahorra de este modo tiempo, reduce costes e incorpora tecnología de conexión inteligente para mejorar la calidad del proceso.

Maestro Devicenet con cuatro puertos IO-Link y display

Los módulos maestro Devicenet, tienen 4 puertos maestro IO-Link que deben parametrizarse y utilizarse de forma completamente independiente. De este modo quedan 4 puertos adicionales de E/S estándar de libre configuración que ofrecen otras 8 entradas/salidas para sensores estándar y actuadores.
Los módulos de Devicenet de Balluff disponen de un display de muy fácil utilización, con el que es posible ajustar los números de estación y consultar las funciones de módulo así como el estado del hardware y software. Esto tiene como consecuencia una mayor seguridad y un mantenimiento simplificado.

Módulo de EtherCAT con ocho puertos IO-Link, display integrado y servidor web

También los ocho puertos IO-Link del nuevo módulo de EtherCAT pueden parametrizarse y utilizar completamente independientes entre sí. Estos también pueden configurarse libremente como puertos E/S estándar por lo que proporcionan otras ocho entradas/salidas adicionales para sensores y actuadores estándar.

Como todos los módulos basados en Ethernet de Balluff, también el módulo de EtherCAT ofrece un servidor web y un display integrado para facilitar un diagnóstico rápido sin necesidad de ningún hardware o software adicional. Simplemente se trata de iniciar el explorador de Internet y realizar la conmutación. Inmediatamente después se muestra el estado del módulo.

Más sencillo que el clásico bus de campo

  • Asignación de dirección automática
  • Sin necesidad de tunear la red
  • Diagnóstico incorporado con localización de errores
  • Sin configuración de Switch y sin manipulación compleja de direcciones MAC o IP

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.