Minisensores optoelectrónicos con láser

Láser ideal para la detección de piezas pequeñas

Pequeños, compactos y potentes
Los sensores ópticos de la familia de productos BOS 5K ofrecen ahora también un minisensor láser: como detector fotoeléctrico con supresión de fondo, barrera fotoeléctrica de reflexión y barrera fotoeléctrica unidireccional.

El láser miniatura se utiliza cuando se necesita un sensor económico y potente. Gracias a que pertenece a la clase de láser 1, no requiere ningún tipo de medida de protección. Y su carcasa compacta resulta ideal en condiciones de montaje estrechas.

Elevada distancia de detección con elevada reserva funcional
Su láser fino resulta claramente visible a través de grandes distancias, fácil de alinear y permite una amplia distancia de detección que aportan una mayor reserva de funcionamiento.

Principal ámbito de aplicación: detección de piezas pequeñas en procesos rápidos
Este sensor es ideal para la industria de embalajes, almacenamiento, tecnología para conveyors y la construcción de maquinaria. Resulta perfecto para precisas detecciones de piezas pequeñas. Su elevada frecuencia de conmutación permite su empleo en los procesos rápidos de la automatización industrial.

Manejo sencillo
Se puede adaptar rápidamente a las diferentes aplicaciones. En este sentido, basta con un interruptor giratorio para la conmutación de contacto NC/contacto NA. Y su sensibilidad puede ajustarse con la misma facilidad - En función del tipo de sensor, con un potenciómetro de 6 vueltas o de 270°.

Las ventajas esenciales de un vistazo

  • Detección de objetos pequeños o características de objeto
  • Captación segura a través de grandes distancias
  • Gran distancia de detección con forma constructiva pequeña
  • Para espacios estrechos
  • Para todas las situaciones que requieren de un haz luminoso visible

Tipos

Detector fotoeléctrico con SDF hasta 300 mm de distancia de detección

  • Adaptación precisa a la aplicación con potenciómetro de 6 vueltas
  • Detección de piezas pequeñas a través de un haz luminoso preciso (0,5 mm a 170 mm)
  • Sencilla conmutación de contacto NC/contacto NA por interruptor giratorio

Barrera fotoeléctrica de reflexión hasta 10 m de distancia de detección

  • Adaptación precisa a la aplicación con potenciómetro de 270°
  • Detección de piezas pequeñas a través de un haz luminoso preciso (6 mm a 3 m)
  • Sencilla conmutación de contacto NC/contacto NA por interruptor giratorio

Barrera fotoeléctrica unidireccional con 30 m de distancia de detección

  • Adaptación precisa a la aplicación con potenciómetro de 270°
  • Detección de piezas pequeñas a través de grandes distancias con un haz luminoso preciso (6 mm a 3 m)
  • Sencilla conmutación de contacto NC/contacto NA por interruptor giratorio

Ejemplo de aplicación

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.