Fijación óptima de sensores

Sistema de montaje con nuevo y práctico diseño y nuevos soportes de fijación

Mejora del sistema de montaje BMS - Sujeción segura garantizada
El sistema de montaje universal BMS ofrece un nuevo diseño para fijar los sensores de forma ideal y sencilla en su aplicación. Esto permite llevar a cabo posicionamientos complicados de una manera flexible y rápida, sin necesidad de herramientas especiales y sin mucho esfuerzo.

Robusta, empleo universal
La tecnología de montaje ha sido concebida para el empleo en entornos industriales severos. Los componentes son capaces de aguantar cargas mecánicas muy elevadas (soporte básico, pieza articulada y soporte de sensor) y están fabricados en Zinc fundido a presión.

Manejo sencillo
El soporte básico resulta apropiado para todos los perfiles de montaje propietarios y cubre la ranura por completo. Muy aplanado en un lado, resulta adecuado incluso para el montaje directo en la pared. Los tornillos de fijación son accesibles desde uno de los lados.

Tanto la pieza articulada como también el soporte de sensor pueden colocarse a prueba de desplazamientos accidentales con un mecanismo de cierre rápido a presión en la barra. Para la fijación basta en cada caso con un tornillo. El ajuste del angular articulado se apoya con una escala.

Nuevos soportes de fijación – Utilización sin herramientas
Los nuevos soportes de fijación de Balluff para sensores M12, M18 y M30 ofrecen un manejo sencillo. Pueden ser utilizados sin herramientas. Para garantizar una sujeción segura es suficiente apretar la tuerca moleteada con la mano una vez que se haya introducido el sensor. En caso de condiciones ambientales especiales como temperaturas elevadas o fuertes vibraciones puede reapretarse la tuerca moleteada adicionalmente con una llave de boca. Los soportes de fijación se fabrican sin piezas de plástico. De este modo resultan adecuados para aplicaciones de alta temperatura de hasta 500 °C.

Ejemplo de aplicación

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.