Identificación de piezas y determinación de posición con elevada precisión

El haz luminoso de alta resolución BLA permite múltiples modos de medición

Si es necesario identificar diferentes objetos en la fabricación, el embalaje o el control de calidad, el nuevo haz de luz de alta resolución BLA resulta ideal ya que identifica, compara o clasifica los objetos en base a diferencias mínimas de tamaño o altura.

La puesta en servicio de este dispositivo es muy intuitiva y resulta muy sencilla. Se compone de un potente láser de luz roja y un receptor, y funciona de forma completamente independiente - Sin otros accesorios como un controlador, PC o software especial.

El alcance es de hasta 2 m. Este haz de luz continuo y claramente visible ofrece una excelente resolución de 0,01 mm.

Aplicación

Este dispositivo multifuncional ofrece numerosos modos de medición como el diámetro del objeto, la posición del objeto, la anchura de ranura, la posición de ranura, la posición del borde, etc. Además, el usuario puede programar a través de las teclas hasta seis objetos diferentes y suprimir los objetos perturbadores en el campo de la medición (supresión). También es posible la aplicación en paralelo de diferentes modos de medición: por ejemplo, la inspección del diámetro del objeto a la vez que se determina la posición de dicho objeto.

La BLA es muy versátil - Gracias a su robusta carcasa metálica incluso en condiciones especialmente adversas:

  • Supervisión y captación de posición con alta precisión
  • Sencilla y rápida clasificación de piezas según tamaño o diámetro
  • Control y supervisión de calidad, por ejemplo, de alturas del objeto, medidas de ranura, etc.
  • Captación precisa de bordes de pista incluso en caso de materiales semitransparentes

Ejemplo de aplicación: controlar la altura y el diámetro de botellas en una instalación de llenado

Se utilizan cintas de luz BLA para comprobar en una instalación de llenado si las botellas han sido llenadas y cerradas correctamente. Un haz de luz detecta primero la anchura del cuello de botella y la compara con los valores previamente programados. El uso de salida digital permite la selección rápida y sin anomalías del tapón de cierre correcto. Después de enroscar la tapa, otra BLA comprueba si el cierre está completo y se ha asentado de forma estanca sobre la botella. Para eso, el dispositivo capta la altura de la botella y la compara con el valor teórico admisible. También aquí se utilizan solo salidas digitales.

Ejemplo de aplicación: bobinadora de alambre

Un alambre se va bobinando de forma completamente automática sobre una bobina. En este proceso debe asegurarse que el espesor del alambre no varía. Al mismo tiempo debe vigilarse que el bobinado del alambre se realice de manera uniforme por toda la anchura de la bobina. El haz de luz BLA permite resolver esta aplicación de forma fiable con tan solo un dispositivo ya que gracias a las dos salidas analógicas y las tres salidas digitales pueden captarse en paralelo y emitir la posición y el espesor del alambre.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.