Sensores inductivos programables BES

Ajuste sencillo con IO-Link

Óptima distancia del objeto

Los nuevos sensores inductivos BES con distancia de actuación ajustable ofrecen la funcionalidad IO-Link. En este sentido, el sensor verifica durante la parametrización a través de IO-Link si la distancia con respecto al objeto a captar es correcta. De este modo se evitan daños como los que pueden ser provocados por objetos posicionados demasiado cerca.

Aseguramiento de la zona de trabajo admisible

Además se controla que se cumpla la zona de trabajo admisible. De este modo queda garantizado que el sensor se ajuste exclusivamente dentro de la zona de trabajo segura. Gracias a ello se evitan de forma fiable los daños en el sensor o la máquina.

Campos de aplicación

Esto aporta unos campos de aplicación completamente nuevos al sensor. Por ejemplo es posible realizar la aproximación optimizada a las mesas giratorias o en movimientos lineales adaptar los sensores perfectamente a los objetivos cuando se van acercando por un lado a la zona de captación.

Modo SIO

Una vez realizada con éxito la parametrización IO-Link, puede ponerse el sensor en el modo SIO para que pueda trabajar entonces como si fuera un sensor estándar habitual.

Versión

El sensor inductivo programable BES está disponible en M12x1 (código de pedido: BES04FK, referencia: BES M12MI-PSIC20C-S04G). Su distancia de actuación es de 0,5…2 mm.

Las ventajas

  • Producción en serie de máquinas gracias a especificaciones de montaje fijas y posterior parametrización IO-Link
  • Supervisión remota en base al valor de distancia IO-Link
  • Control de montaje mediante supervisión del rango de ajuste
  • Reducción de daños del sensor y de la máquina
  • Económico cableado estándar de tres hilos

Ejemplo de aplicación

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.