Compactos minisensores capacitivos BCS con amplificador IO-Link

Ideales para espacios de montaje reducidos

Gracias a sus dimensiones compactas los minisensores capacitivos pueden utilizarse incluso en situaciones de espacio mínimo ya que su configuración se realiza cómodamente con el amplificador externo, disponible con varias interfaces incluyendo una versión con IO-Link. El montaje de dicho amplificador puede hacerse directamente en el bastidor.

Múltiples funcionalidades

  • Elección de la función de salida: PNP/NPN/contacto NA/contacto NC
  • Analógica 0–10 V o 4–20 mA
  • Indicación LED
  • Punto de actuación programable
  • Reconocimiento de objetos dinámico
  • Tiempo de retardo configurable
  • Regulación de dos puntos a través de histéresis ajustable
  • Supervisión de la entrada de sensor
  • Acceso IO-Link a todas las funciones
  • Conexión de latiguillo y cable

Versiones

La gama de más de 30 minisensores capacitivos BCS incluye formas constructivas cilíndricas muy compactas con un Ø a partir de 4 mm, así como formas constructivas en forma de disco. Además es posible conectar al amplificador los modelos de sensores capacitivos de alta temperatura y/o alta presión. De este modo, Balluff es el primer fabricante que ofrece una serie completa de sensores capacitivos IO-Link.

Ejemplo de aplicación

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.