Sistemas de medición de recorridos y ángulos con codificación magnética BML

Precisión para aplicaciones rápidas

Los sistemas de medición de recorridos y ángulos con codificación magnética BML convencen en aplicaciones rápidas en los que exactitud resulta imprescindible. Sirven para

  • controlar la posición en accionamientos lineales
  • posicionar los sistemas de corte por láser o por chorro de agua
  • controlar el número de revoluciones y la posición de accionamientos rotativos

Son perfectos como sistemas de retroalimentación en ejes de accionamiento eléctricos ya que su capacidad de medida en tiempo real proporciona la información de la posición en cuestión de microsegundos.

Resumen de las funcionalidades más importantes

Cumplimiento de las exigencias de la industria – Para entornos adversos
Los sistemas libres de desgaste son muy recomendables para condiciones extremas. Son resistentes a golpes y vibraciones, insensibles contra suciedad y campos de interferencias eléctricos.

Tiempos de funcionamiento más largos

El empleo de los sistemas con intervención estable a largo plazo reduce los tiempos de parada y las intervenciones de servicio. Los encapsulamientos costosos con mucha necesidad de mantenimiento y limitadores de la velocidad ya no son necesarios.

Absolutos, incrementales y con capacidad de tiempo real

Los sistemas de medición de recorridos y ángulos con codificación magnética BML con señal de salida absoluta o incremental ofrecen la perfección necesaria para las tareas de medición de recorridos y ángulos o la captación dinámica y exacta. Los sistemas con capacidad de tiempo real soportan una elevada cifra de ciclos.

De alta resolución, muy precisos y veloces

Los sistemas de medición sin contacto, robustos e insensibles a la suciedad son de alta resolución, muy precisos y veloces. En este sentido, las versiones de medición absoluta permiten velocidad de desplazamiento de hasta 10 m/s y los sistemas incrementales de hasta 20 m/s.

Estabilidad a largo plazo gracias al procedimiento Permagnet®

Su máxima precisión se basa en el procedimiento Permagnet® desarrollado por Balluff. Gracias a ello, la precisión y la estabilidad a largo plazo con las bandas magnéticas codificadas con esta tecnología resulta inigualable.

Lineales y rotativos

Los sistemas de medición de banda magnética se componen de la cabeza del sensor, una banda magnética para el empleo lineal o rotativo y los accesorios.

Empleo flexible

Las versiones para recorridos de medición largos y mini-formas constructivas hacen que puedan utilizarse los sistemas de forma flexible. Las dimensiones extremadamente pequeñas con una pequeña cabeza del sensor sin igual hacen que la integración resulte perfecta incluso en situaciones de construcción con poco espacio. Las bandas magnéticas de cinta brindan una gran libertad de construcción en forma de producto autoconfeccionable que se suministra en rollos disponibles en longitudes de hasta 48 m.

Soluciones individuales

Gracias a las soluciones confeccionadas a medida con codificaciones magnéticas personalizadas según sus exigencias puede haber unos resultados óptimos.

Ejemplos de aplicación

Las aplicaciones mostradas en la vista general figuran en el folleto. Infórmese en detalle sobre

  • los recortes exactos en el centro de cortes
  • Primera calidad para impresión, fresado o grabado
  • Posicionamiento correcto y guiado preciso de la herramienta en el centro de taladrado y fresado
  • Reacción de posición exacta para el curvado y troquelado
  • Máxima dinámica de regulación en los autómatas de pick and place y en la línea de transferencia
  • Precisión para el centro de ciclos circulares

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.