Sistemas de captación absoluta para la tecnología de accionamientos

Sensores de desplazamiento BML-S1H compactos, con capacidad de tiempo real y alta resolución

Aumentar la productividad y conservar los recursos

Cuando se trata de aumentar la productividad y conservar los recursos, es indispensable disponer de accionamientos eficientes, inteligentes y regulados con sistemas de medición de desplazamiento acoplados o integrados para la captación y detección de posición.

En este sentido, permiten una regulación automatizada rápida y segura de formatos, carreras y posiciones finales de ejes, asegurando una producción flexible que aumenta la productividad. Su regulación dinámica de accionamiento perfectamente adaptada al producto también garantiza la eficiencia energética cuando el número de carreras de un proceso de fabricación es máximo. Así, se asegura una alta dinámica y precisión de posicionamiento, por ejemplo, en los ejes lineales de troqueladoras, mascadoras o dobladoras.

Sistema de reacción absoluta BML-S1H – Posibilidad de integrarlo en un espacio mínimo o en una carcasa compacta para el acoplamiento externo

Los sistemas de acoplamiento BML-S1H en carcasa metálica son extremadamente pequeños, pueden montarse hasta en los espacios más reducidos y resultan perfectos para la integración personalizada en accionamientos eléctricos.

Alta precisión y dinámica – Para incrementar la eficiencia energética y aumentar la calidad del accionamiento

Los sensores de desplazamiento BML-S1H con capacidad de tiempo real trabajan sin contacto con alta linealidad. Incluso en aplicaciones altamente dinámicas con una velocidad de desplazamiento de hasta 10 m/s, ofrecen una captación óptima de posición para conseguir la mejor calidad de regulación maximizando la eficiencia energética. Gracias a la resolución de 1 µm, se obtienen grados de precisión de hasta ± 7 µm.

Seguridad de funcionamiento garantizada gracias a la magnetización Permagnet perpendicular

Las bandas magnéticas de Balluff están magnetizadas de una forma muy especial, es decir, perpendicularmente. Por tanto, ofrecen un campo magnético absolutamente homogéneo que garantiza alta seguridad de funcionamiento y calidad de escala.

Campos de aplicación de los sistemas de medición de desplazamiento BML-S1H

  • Ejes eléctricos
  • Motores
  • Guías lineales
  • Unidades de pick and place
  • Zona de accionamiento de dispositivos de medición y comprobación

Aplicaciones

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.