Sensores optoelectrónicos BOS 6K con un alto grado de protección

Ahora con homologación ECOLAB

La familia de productos BOS 6K de la clase Compact es muy potente y puede utilizarse prácticamente en cualquier lugar. La nueva generación con alto grado de protección IP 67 e IP 69K dispone de homologación ECOLAB, por lo que resulta ideal para la industria alimentaria. Altamente resistente a detergentes y chorros de agua, cumple con las exigencias más elevadas de cada aplicación.

Amplia gama de productos

La gama de productos de estos sensores optoelectrónicos incluye desde detectores fotoeléctricos (con y sin supresión de fondo [SDF]), pasando por barreras fotoeléctricas unidireccionales hasta barreras fotoeléctricas de reflexión con y sin autocolimación. Con luz roja o clase de láser 1. Las variantes con supresión de fondo ofrecen además un desplazamiento de valor gris muy reducido. Los sensores de distancia con un rango de 20 hasta 80 mm y sensores de contraste láser completan esta gama.

Montaje y manejo sencillos

  • Montaje sencillo – Su fijación tipo milano es sinónimo de fijación inteligente
  • Alineación rápida: luz roja y láser claramente visibles incluso a grandes distancias, las barreras fotoeléctricas unidireccionales ofrecen un alcance considerable de hasta 18 m.
  • Configuración sencilla y de eficacia probada con los botones de programación

Contacto NC/contacto NA conmutable

La integración de la función de contacto NC y contacto NA en un solo sensor reduce la multitud de variantes, a la vez que aumenta la flexibilidad de la aplicación. Además, permite ahorrar costes.

Otras ventajas:

  • LED integrados, claramente visibles
  • Óptica protegida
  • Teclas robustas
  • Rotulación por láser resistente a la abrasión
  • Conectores metálicos muy resistentes
  • Amplio rango de accesorios de montaje

Ventaja adicional

Gracias a su reducido tamaño, son ideales cuando se dispone de poco espacio para las aplicaciones. O cuando los sensores deben estar subordinados al diseño de la máquina y funcionar de forma muy discreta.

Ejemplos de aplicación

  • Posicionamiento de mordazas de sujeción
  • Detección de circuitos impresos
  • Detección de botellas transparentes
  • Captación de objetos pequeños en la técnica de montaje

Aplicación

Barrera fotoeléctrica de reflexión para la detección de botellas transparentes

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.