Sensores ultrasónicos BUS con máxima resistencia química e impermeabilidad

Para mediciones de niveles de llenado de medios agresivos y en sobrepresión

Máxima resistencia química e impermeabilidad

Si se trabaja en medios agresivos y con sobrepresión, recomendamos los sensores ultrasónicos BUS M30E2- … Sus convertidores ultrasónicos están protegidos con una membrana PTFE impermeabilizada con una junta tórica de FFKM contra la carcasa de acero fino (acero fino 1.4571).

De este modo se consigue una muy buena resistencia frente a medios agresivos y máxima resistencia química. Por tanto, los sensores ultrasónicos BUS M30E2- …resultan ideales para la industria alimentaria.

Para sobrepresiones de hasta 6 bar

Los sensores ultrasónicos BUS M30E2 se pueden utilizar para mediciones de niveles de llenado en presión normal o en depósitos y tanques con una sobrepresión de hasta 6 bar. Los filtros de software especiales permiten asimismo el empleo en recipientes que se llenan desde arriba o que disponen de un mezclador-agitador. El montaje se realiza con una brida roscada de 1" y es utilizada para instalaciones herméticas y bajo presión en depósitos.

Versiones

Los sensores ultrasónicos BUS M30E2 están disponibles con dos salidas de conmutación en versión PNP o con salida analógica más 1 salida de conmutación PNP. Las variantes con salida de conmutación ofrecen tres modos de servicio:

  • Punto de actuación simple
  • Fotocélula de reflexión de dos vías
  • Funcionamiento en ventana

El estado actual de las salidas de conmutación o de la salida analógica se muestra en todo momento mediante dos LED de tres colores.

Otras funcionalidades

  • Dos distancias de detección con un rango de medición de 30 mm hasta 1,3 m
  • Programación con dos botones
  • Resolución de 0,025 mm hasta 2,4 mm

Sencillo ajuste de sensor

TouchControl sirve para efectuar todos los ajustes en los sensores. La indicación LED de tres dígitos perfectamente legible muestra continuamente el valor de distancia actual y cambia automáticamente entre mm y cm.

Libre elección del método de ajuste

El ajuste de una salida de conmutación o de una salida analógica se realiza indistintamente mediante entrada numérica de los valores de distancia deseados o mediante programación. Por lo tanto, el usuario puede elegir su método de ajuste preferido.

Todas las ventajas de un vistazo

  • Posibilidad de empleo en presión ambiente normal o sobrepresión
  • Membrana de PTFE como protección contra medios agresivos
  • Carcasa de acero fino para el empleo en la industria alimentaria
  • Impermeabilización contra la carcasa con junta tórica de FFKM para máxima resistencia a sustancias químicas
  • Display digital con edición directa de valores de medición
  • Ajuste numérico del sensor a través del display digital

Aplicación: medición de niveles de llenado en depósitos

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.