Profinet: módulos Push-pull para fibra óptica y cables de cobre

Para cableados en el adverso entorno industrial

Fibra óptica o cobre
Balluff ha ampliado la familia de los módulos de Profinet con las variantes Push-pull disponibles con fibra óptica (LWL) o conexión por cable de cobre. Ambas versiones incluyen tecnología de conexión de Push-pull para líneas de bus de campo y cables de potencia especificada por la AIDA (iniciativa de automatización de los fabricantes alemanes de automóviles). Gracias a ello, el cableado resulta sumamente sencillo de instalar.

Fibra óptica y cobre
Además, existe un módulo que aúna ambos mundos, ofreciendo tanto una conexión de fibra óptica (SCRJ) como también de cobre (RJ45) Push-pull. Ventaja añadida: este módulo de E/S no requiere ningún módulo externo adicional para la conversión de cobre a fibra óptica. Los módulos estarán disponibles a principios del 2015.

Acerca de la conexión de la fibra óptica
La conexión de la fibra óptica se recomienda para aplicaciones de alta disponibilidad y con una enorme cantidad de datos. Gracias al aislamiento de potencial automático, pueden evitarse con absoluta eficacia las corrientes de compensación y sobretensiones.

Funcionalidades adicionales: display, Switch integrado y servidor web
Como todos los maestros IO-Link de Balluff basados en Ethernet, también los módulos Push-pull ofrecen un display integrado para proporcionar información y un diagnóstico adicional. El Switch integrado sirve para construir una estructura de línea de Profinet. El servidor web incorporado muestra el estado del módulo con toda la información actual para diagnósticos avanzados.

IO-Link 1.1
A través de los 8 puertos IO-Link de los módulos Push-pull se dispone de todas las funcionalidades de IO-Link 1.1.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.