Precisión optoelectrónica con luz roja y láser en un formato pequeño y potente

Para un montaje y empleo en un espacio muy reducido

Para poder captar con precisión piezas pequeñas o contornos finos en espacios reducidos, Balluff ofrece sensores optoelectrónicos altamente precisos con luz roja y láser: como detectores fotoeléctricos difusos o con supresión de fondo, como barrera fotoeléctrica unidireccional o también específicos para entornos adversos. En formato pequeño y potente con grado de protección IP 67 y haz luminoso fino y exacto, superan a otros sensores optoelectrónicos del mismo tamaño.

Las variantes láser – Captación segura de piezas pequeñas de hasta 0,3 mm

Todas las versiones láser son de la clase 1, por lo son seguras para los ojos. Gracias a comportamiento de conmutación exacto, son recomendables para tareas de posicionamiento de alta precisión. En este sentido, los sensores láser son ideales, por ejemplo, para controlar la altura de pila.

Barrera fotoeléctrica unidireccional láser BOS 08E – Para las piezas más pequeñas, ranuras o taladros

El láser enfocado con exactitud detecta incluso las desviaciones más pequeñas. El comportamiento de conmutación preciso permite detectar objetos extremadamente finos o ranuras

  • Robusta carcasa de acero fino (1.4404) – Ideal para la industria alimentaria
  • Diseño cilíndrico – Fácil montaje
  • Especialmente compacto – Para el montaje en batería de varios sensores en instalaciones estrechas

Comprobación de componentes de hardware: ¿Están correctamente montados?

Detector fotoeléctrico láser BOS Q08M – Para los objetos más pequeños y los contornos

El excelente haz luminoso fino se alinea con máxima precisión – Incluso en medio de piezas colocadas dejando muy poco espacio entre sí. Este detector fotoeléctrico láser es perfecto para espacios reducidos, sobre todo, porque la longitud de su carcasa es de tan solo 40 mm. Ventaja añadida: su diseño extraíble con pequeña superficie activa facilita el montaje parcialmente encastrado, de forma que solo se ve la cabeza del sensor. Así, es posible colocar estos detectores fotoeléctricos láser incluso en puntos completamente inaccesibles.

  • Carcasa metálica robusta con orificios roscados
  • Posicionamiento rápido y exacto gracias al concepto de montaje patentado
  • Alarma de vida útil
  • Montaje en un mínimo de espacio y próximo al proceso
  • El comportamiento de conmutación exacto exactitud garantiza las aplicaciones de pick and place

Control de presencia: ¿Hay un CD en los manipuladores?

Las variante de luz roja – Muy versátiles gracias a la supresión de fondo

Gracias a la tecnología PinPoint, todas las versiones de luz roja ofrecen un punto de luz roja muy nítido y homogéneo que se debe alinear con exactitud. Son muy versátiles gracias a la supresión de fondo.

Supresión de fondo en formato mini para detectores fotoeléctricos BOS 08E – Para un reconocimiento de objetos prácticamente sin depender del color

  • Detección precisa de piezas pequeñas de hasta 0,3 mm
  • Distancia de detección 1…30 mm
  • Ajuste sencillo y rápido mediante potenciómetro
  • Carcasa extracorta para un montaje sencillo y en un mínimo espacio
  • Carcasa de acero fino completamente encapsulada (1.4404) para áreas de aplicación más amplias

También disponible con una distancia de detección de 20 mm de ajuste fijo.

Comprobación de embalajes de blísteres: ¿Están completamente equipados?

Detector fotoeléctrico BOS 12M con supresión de fondo de ajuste fijo – Para la detección de las estructuras de objeto más finas

Gracias al punto de luz sumamente preciso con 1,5 mm, los sensores son capaces de captar detalles pequeños y finos. La salida de estabilidad adicional permite detectar y visualizar inmediatamente cualquier desajuste, incrementando la fiabilidad y productividad de las máquinas.

  • Punto de luz tan pequeño como un láser – Máxima precisión
  • Detección segura de alambres con un diámetro de hasta 0,05 mm
  • A prueba de interferencias incluso en caso de extrema luz externa
  • Carcasa compacta – Fácil montaje en un mínimo de espacio

Consulta de circuitos impresos: ¿Todos los componentes se encuentran disponibles?

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.