Sensores de distancia optoelectrónicos BOD 23K con láser clase 1

Medición fiable – Independientemente del material y de la superficie

Repetibilidad

Los sensores de distancia optoelectrónicos analógicos BOD 23K se han desarrollado para la medición fiable y estable independientemente de las características de la superficie. Están respaldados por la tecnología TOF (time of flight) y su elevada repetibilidad hasta el rango de milímetros.

Para exigencias elevadas

Los BOD 23K cuentan con certificación Ecolab y están disponibles con los grados de protección IP 67 e IP69K. Ofrecen elevada impermeabilidad, son resistentes a medios y cumplen las estrictas exigencias de las industrias alimentaria y farmacéutica.

Seguridad para los ojos

Gracias a su láser clase 1, estos sensores de distancia optoelectrónicos garantizan la seguridad a un precio razonable.

Ventajas

  • Medición estable independientemente de las características de superficie gracias a la tecnología TOF
  • Salida analógica con 2 puntos de aprendizaje
  • Elevado alcance de hasta 5 m
  • Máxima protección gracias al láser clase 1
  • Gran repetibilidad hasta el rango de milímetros
  • Alto grado de protección en IP 67 e IP 69K
  • Certificación Ecolab

Utilidad

  • Láser clase 1: múltiples aplicaciones en la industria del automóvil
  • Posicionamiento fiable independientemente de las características del material y de la superficie
  • Utilización sencilla e intuitiva del sensor
  • Diseño compacto y fácil de montar en la instalación
  • Solución económica para tareas de posicionamiento en el rango de medición de 5 m

Aplicación

  • Medición de alturas de pilas de piezas de metal y plástico
  • Posicionamiento de robots en la industria automovilística
  • Control de diámetros de bobinas en la construcción de carrocerías

Ejemplo de aplicación

Los BOD 23K controlan de forma fiable las alturas de pilas de placas de plástico

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.