Transductores de desplazamiento con interfaces Ethernet en tiempo real

Para la medición rápida, precisa y absoluta de la posición y la velocidad

Formas constructivas de varilla y perfil con Profinet, EtherCAT, VARANFormas constructivas de varilla y perfil con Profinet, EtherCAT, VARAN
Los transductores de desplazamiento Micropulse BTL en forma constructiva de varilla y perfil con Ethernet en tiempo real permiten una medición rápida, precisa y absoluta de la posición y la velocidad. Los sistemas libres de desgaste con principio de medición sin contacto son insensibles a suciedad, así como resistentes a choques y vibraciones. Son fáciles de integrar en la unidad de control gracias a un intercambio de parámetros definido. Todo ello permite ahorrar tiempo y costes.

Datos sincronizados en tiempo real

Los transductores de desplazamiento soportan procesos de regulación altamente dinámicos y precisos mediante Profinet – Isochronous Real Time (IRT), EtherCAT – Distributed Clocks (DC) o VARAN – Phase Locked Loops (PLL).

32 valores en una sola medición

Los transductores de desplazamiento Micropulse de la serie BTL7-V son capaces de detectar y procesar hasta 16 sensores de posición. Por cada uno de los sensores de posición pueden editarse dos valores: la posición y la velocidad.

Modo magnético flexible

La serie BTL7-V puede funcionar en modo de 1...16 imanes. El sensor detecta automáticamente el número de imanes que se encuentran disponibles en el rango de medición. Esta función facilita el funcionamiento en aplicaciones con un número variable de imanes.

Aplicaciones

Los campos de aplicación de los transductores de desplazamiento con interfaces de Ethernet en tiempo real requieren alta dinámica de control y precisión. Por ejemplo:

  • Metalworking
  • Industria de plásticos
  • Técnología de conformación de metales
  • Industria alimentaria

Sencilla integración de los transductores de desplazamiento en la unidad de control y en la red de la instalación

Sencilla integración de los transductores de desplazamiento en la unidad de control y en la red de la instalación

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.