Aumentar la productividad y conservar los recursos gracias a la moderna tecnología de accionamientos

Soluciones de medición de desplazamiento y sensores con elevada eficacia

Cuando se trata de aumentar la productividad y cuidar los recursos, es indispensable disponer de accionamientos eficientes, inteligentes y regulados con sensores acoplados o integrados para la reacción y detección de posición.

Balluff ofrece una amplia gama de sensores y sistemas de medición de desplazamiento con diferentes tecnologías que se han adaptado especialmente a las modernas exigencias de la tecnología de accionamientos eléctrica, hidráulica y neumática.

¡Las soluciones de medición de desplazamiento y sensores de Balluff le permiten estar siempre un paso por delante! 

Sistema de medición de desplazamiento Micropulse BTL - Varilla
El sistema de reacción para ejes hidráulicos que está integrado en la zona de presión del cilindro

  • Resistente a presión hasta 1000 bar: para potentes cilindros de alta presión
  • Analógico, digital, buses de campo, variantes de Ethernet: la variedad de interfaces con la misma adaptación mecánica permite ahorrar tiempo en la construcción
  • Con homologaciones EX internacionales: empleo global
  • En una carcasa de acero fino de 34 mm: para cilindros compactos

Ejemplo de aplicación

Cilindros hidráulicos con sistema de reacción Micropulse Compact

Sistema de retroalimentación de motor con disco codificado BML

Sistema de retroalimentación BML S1-G para accionamientos directos de hasta 48 m – Con capacidad para varios rotores

El sistema de medición de desplazamiento de alta precisión para carreras más grandes es de medición absoluta y tiene capacidad para varios rotores. Esto significa que los puntos de referencia están disponibles directamente después de la conexión y se puede medir la posición de varios rotores que se mueven sobre un estátor.

  • La resolución de hasta 1 µm aumenta la eficiencia y la calidad del accionamiento
  • Alta dinámica y velocidad que aceleran la producción
  • Con diferentes interfaces (SSI, BiSS-C, sen/cos, ABZ), soportan una comunicación de datos insensible a anomalías

Ejemplo de aplicación

Accionamiento directo con medición de desplazamiento con codificación magnética: BML S1G

Accionamiento directo con medición de desplazamiento con codificación magnética: BML S1G

Sistema de retroalimentación absoluta BML con disco codificado – Completamente integrable

La detección con encoder Permagnet BML es una alternativa a las soluciones convencionales magnéticas, inductivas u ópticas para la regulación precisa de motores y accionamientos.

  • Sistema de medición absoluto: sin necesidad de punto de referencia
  • Diseño reducido: fácilmente integrable para accionamientos compactos
  • Posición de sensor descentrada: insensible frente a tolerancia de concentricidad
  • Insensible frente a suciedad y acumulaciones: alta seguridad de funcionamiento

Ejemplo de aplicación

Sistema de reacción de motor con disco de códigos BML

Cilindros hidráulicos con sistema de reacción Micropulse Compact

Sensores inductivos resistentes a alta presión BES – Detección de posiciones de válvulas y posiciones finales de cilindro hidráulico bajo presión

  • Resistente a presión de aceite hasta 500 bar: con proceso seguro
  • Múltiples formas constructivas: mini, corto, ancho y largo; todas ellas optimizadas para el empleo
  • Salida analógica: sensor de distancia a prueba de presión para carreras cortas
  • Protegido contra explosiones: empleo universal

Ejemplo de aplicación

Sensores inductivos resistentes a alta presión integrados en el cilindro hidráulico

Sensores inductivos resistentes a alta presión integrados en el cilindro hidráulico

Sensores de presión BSP – Detectar presiones de forma flexible y fiable

  • Diseño compacto de carcasa
  • IO-Link, analógico, digital
  • Indicación de presión local
  • Hasta -40 °C

Ejemplo de aplicación

Sensores de presión para la captación de presión de medios de proceso

Sensores de presión para la captación de presión de medios de proceso

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.