Unidad procesadora RFID BIS V con frecuencia independiente

Para alta y baja frecuencia: 13,56 MHz y de 70 a 455 kHz

Tarjeta procesadora RFID independiente de la frecuencia BIS VUna sola variante para diferentes aplicaciones
Las modernas instalaciones de producción y montaje recurren cada vez más a sistemas RFID con diferentes distancias de escritura/lectura y consecuentemente, diferentes margenes de frecuencia.

La nueva tarjeta procesadora BIS V permite por primera vez un empleo independiente de la frecuencia, ya que este controlador permite la conexión de diferentes frecuencias RFID: AF (13,56 MHz) y BF (70...455 kHz).Además del funcionamiento combinado también es posible la conexión de componentes compatibles con IO-Link.

Para controlar todo el flujo de material

En el futuro también se podrán integrar antenas UHF para el rango corto. Gracias a ello basta con una variante de la tarjeta procesadora RFID para poder rastrear y controlar íntegra y automáticamente todo el flujo de material de una empresa, desde la entrega de las materias primas hasta el producto acabado.

Principales ámbitos de aplicación

  • Para el control del flujo de materiales en instalaciones de producción
  • Para sistemas de transporte en la construcción de maquinaria
  • En líneas de montaje y monorrailes suspendidos
  • En toda la logística interna
  • En la identificación de herramientas

Sectores

  • Automoción y proveedores
  • Automatización de la producción
  • Embalaje
  • Productos farmaceúticos, bebidas y alimentos (diseño según GAMP®5)

Importantes funcionalidades en detalle
Procesar señales de forma económica gracias al puerto de maestro IO-Link integrado

El equipamiento estándar de la tarjeta procesadora incluye un puerto de maestro IO-Link integrado para la conexión de sensores y actuadores compatibles con IO-Link. La inteligente combinación de RFID y sensores permite además procesar señales de forma económica más allá de la propia tarea de identificación.

Integración en los principales sistemas bus de campo de todo el mundo

Para los sistemas de bus estándars en todo el mundo están disponibles las unidades procesadoras BIS V. Estas hacen posible un uso independiente en la industria para el heterogéneo escenario de los buses de campo. Los function blocks de los principales fabricantes de controladores permiten una utilización rápida del sistema.

Reducir los costes de bus y hardware y accionar simultáneamente cuatro cabezales de escritura/lectura

Se pueden accionar hasta cuatro cabezales de escritura/lectura simultáneamente en una tarjeta procesadora. De este modo se reducen los nodos de bus y los costes de hardware. Los cuatro canales de antena trabajan de forma completamente independientes entre sí.

Montaje sencillo, tanto en el campo como en el armario de distribución

La carcasa metálica robusta (medidas 62 x 168 x 48 mm) ofrece perfecta protección CEM. Además su montaje resulta sencillo: se utilizan las correderas en los rieles y los salientes enroscables en los perfiles. El montaje de las conexiones frontales fácilmente accesibles resulta sumamente sencillo.

Rápida puesta en servicio

La interfaz USB integrada ofrece una rápida puesta en servicio sin conexión de bus. Los cabezales de escritura/lectura se pueden parametrizar de forma independiente de la interfaz con una herramienta de software basada en un ordenador (BIS Cockpit).

Monitorización

La indicación de LCD soporta la sencilla puesta en servicio y la comprobación durante el proceso en marcha. Gracias al display con teclas de control es posible leer la configuración de red y el ID único de los portadatos. Los LED de estado identifican el estado del bus. Además se puede mostrar el estado de servicio en cada conexión de cabezal de escritura/lectura a través de los LED.

Aplicación

Control de calidad en la producción de motores: ¿Se han llevado a cabo todas las operaciones?

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.