Sensores de distancia optoelectrónicos BOD 6K

Con un rango de medición regulable: para una adaptación flexible a la aplicación

Sensores de distancia optoelectrónicos BOD 6K

Rango de medición regulable entre 30 y 200 mm

Los usuarios disfrutan ahora de más flexibilidad en lo que al posicionamiento preciso de piezas pequeñas se refiere. Esto se debe a que los nuevos sensores de distancia optoelectrónicos BOD 6K disponen de un rango de medición regulable que se puede configurar de forma óptima para las diferentes aplicaciones.

Adaptación personalizada y programación sencilla

Su curva característica es reversible. Y las salidas de conmutación pueden asignarse de forma personalizada como contactos NC o como contactos NA. La adaptación a través de la programación se realiza de forma sencilla y rápida. Los BOD 6K ofrecen un alto grado de protección y permiten una precisión de alta resolución a un precio económico.

Aplicación

  • Posicionamiento de piezas pequeñas en producción y montaje, p. ej. en la industria automovilística
  • Posicionar los ejes lineales neumáticos separados en un dispositivo de engaste

Ventajas

  • Rango de medición regulable entre 30 y 200 mm
  • Salida analógica 1...10 V con una salida de conmutación adicional
  • Resolución 0,68 mm
  • Las salidas de conmutación NO/NC con actuación por oscuro/claro se pueden ajustar con las teclas
  • Programación: el rango de medición y las salidas de conmutación pueden ajustarse independientemente el uno de las otras
  • Curva característica reversible
  • Grado de protección IP 67/IP 69K
  • Certificación Ecolab
  • Precisa detección de posición gracias a la resolución optimizada y la linealización de la curva característica analógica
  • Forma constructiva compacta para las aplicaciones con pequeñas tolerancias de montaje

Control de calidad en líneas de montaje y producción

Carcasa compacta que se puede integrar perfectamente en las líneas de montaje y producción para el control de calidad.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.