Módulo de E/S / concentrador de actuadores con puerto de ampliación

Para la conexión de conectores de islas de válvulas o un módulo de E/S estándar IO-Link

Mayor eficiencia gracias a un empleo flexible

Los módulos de E/S IO-Link de Balluff disponen de 8 puertos para 16 entradas/salidas. En un radio de hasta 20 m se puede transportar la información E/S de forma variable. La eficiencia aumenta aún más gracias a la mayor flexibilidad, ya que el puesto enchufable 7 de los nuevos módulos de E/S / concentradores de actuadores se puede utilizar para diferentes propósitos.

El puerto de ampliación en detalle

El puerto de ampliación está definido en el ajuste estándar como un puesto enchufable E/S digital. Y en cada caso se pueden utilizar el pin 2 y el pin 4 como entrada o salida digital.

A través de un registro de parámetros es posible configurar el puesto enchufable 7 como puerto de ampliación. Ahora se pueden conectar conectores de islas de válvulas o un segundo módulo de E/S / concentrador de actuadores, para así procesar entradas/salidas adicionales y ampliar el alcance en otros 20 m. El "alcance" se duplica y se ahorra mucho más en costes.

Más reducción de costes

Al igual que el resto de nuestros módulos de E/S, las nuevas variantes facilitan también una instalación económica y permiten optimizar costes, ya que tanto el número de módulos utilizado como todo el trabajo de cableado y verificación son todavía más reducidos.

Además, la instalación puede ponerse en servicio en un mínimo de tiempo, con un sencillo Plug-and-Play de líneas estándar no apantalladas de cuatro hilos. En resumen, se puede esperar una reducción del coste de entre el 40 y el 50%.

Ventajas

  • Sencillo cableado gracias al cable de sensor de cuatro hilos (hasta 20 m)
  • Puerto de ampliación: se pueden conectar tres conectores de islas de válvulas o un módulo de E/S estándar IO-Link
  • Considerable ahorro total de costes

Módulo de E/S / concentrador de actuadores con puerto de ampliación

Gracias al puerto de ampliación de los módulos de E/S / concentradores de actuadores, se pueden procesar entradas/salidas adicionales y ahorrar más costes.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.