Fuentes de alimentación IO-Link en IP20 e IP67

Con monitorización de estado

Función de Heartbeat®: vigilancia constante de los factores de desgasteFuentes de alimentación
Las fuentes de alimentación son equipos clave para el funcionamiento fiable de máquinas e instalaciones. Las nuevas fuentes de alimentación Heartbeat® ayudan al usuario proporcionando un seguimiento continuo e informando de los niveles de carga en salida y estrés. Un aumento de la carga en salida puede ser indicio de un problema en la instalación, por ejemplo, que un motor necesite más potencia para mover un cojinete desgastado o corroído. Por otro lado, gracias a la indicación de vida útil se puede prever el mantenimiento o recambio de la misma fuente. De este modo las averías e interrupciones de producción repentinas son cosa del pasado.

Las aportaciones de IO-Link

La interfaz IO-Link permite la lectura de todos los parámetros esenciales y su transmisión a la unidad de control. Estos se pueden evaluar en el sistema de diagnóstico de orden superior, garantizando el diagnóstico continuo en un punto centralizado. La conexión IO-Link puede realizarse
con conectores y cables estándar M12 sin apantallar o mediante borna.

Ventajas

  • Información de la fuente de alimentación Heartbeat® mediante IO-Link
  • Datos de proceso como, por ejemplo, tensión de salida, corriente de salida
  • Parámetros de Heartbeat®
  • Mensajes de alarma como, por ejemplo, sobrecarga, sobretemperatura
  • Información de diagnóstico, por ejemplo, tensión de entrada, nivel de estrés actual, tiempo de funcionamiento

Las fuentes de alimentación IO-Link de Balluff están disponibles con IP20 e IP67.

Aplicación
Fuentes de alimentación IO-Link en IP20: ahorro de energía

Las fuentes de alimentación IP20 son ideales para obtener un ahorro energético y un ahorro de espacio en el armario electrico. Gracias a su alta eficiencia se minimiza la pérdida energética, y esto permite también reducir la anchura hasta un 50% (en el caso del modelo de 20A) respecto a su equivalente convencional.

Una expansión con el adaptador IO-Link opcional permite un ahorro adicional energético y, por tanto, económico, ya que mediante el puerto IO-Link se puede conectar y desconectar la fuente remotamentente desde el control según sea necesaria en cada momento del proceso.

Fuentes de alimentación IO-Link en IP67 para una instalación descentralizada y sin armario de distribución

Las fuentes de alimentación de Balluff con el grado de protección IP67 son excelentes para una instalación descentralizada y sin armario de distribución, ya que se pueden utilizar directamente en campo y en condiciones adversas. IO-Link facilita además el montaje incluso en lugares de difícil acceso. La vigilancia se realiza cómodamente desde el puesto de control gracias a IO-Link.

Las fuentes de alimentación IO-Link con IP67 dominan perfectamente los entornos adversos.

Las fuentes de alimentación IO-Link con IP67 dominan perfectamente los entornos adversos. IO-Link garantiza la vigilancia en la unidad de control para poder incorporar las unidades de alimentación en puntos completamente inaccesibles.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.