Módulos E/S a prueba de soldadura con 8 puertos IO-Link más concentradores E/S IO-Link en cascada

Transmisión segura de señales en zonas con interferencias eléctricas

Módulos E/S a prueba de soldadura con 8 puertos IO-Link más concentradores E/S IO-Link en cascadaPara corrientes de soldadura y campos de interferencias electromagnéticos
Balluff ofrece una nueva familia de módulos en red que han sido desarrollados específicamente para las condiciones extremas del entorno de soldadura. Estos módulos a prueba de soldadura, fabricados en plástico reforzado con fibra de vidrio, resisten a salpicaduras de soldadura, corrientes para soldadura y campos de interferencias electromagnéticos, y garantizan una transmisión segura de las señales aunque haya perturbaciones eléctricas.
Ventaja añadida: su instalación resulta sumamente sencilla.

Arquitectura descentralizada del sistema gracias a IO-Link

La familia incluye maestros IO-Link y módulos de E/S / concentradores de actuadores, cada uno con 8 puertos IO-Link para 16 entradas y salidas. Esto garantiza unas innovadoras soluciones de bus de campo.

La eficaz conexión punto a punto IO-Link permite construir una arquitectura descentralizada del sistema en la célula de soldadura, fuera del armario eléctrico. El maestro IO-Link se comunica a través de Ethernet/IP directamente con la unidad de control o el equipo de control de la máquina.

A los puertos IO-Link pueden conectarse los más diversos sensores inteligentes o módulos E/S con interfaz IO-Link. De este modo, los usuarios pueden utilizar unas topologías sencillas y beneficiarse de una gran flexibilidad.

Es muy fácil transmitir los parámetros y gracias al diagnóstico continuo se garantiza una vigilancia fiable. El cableado se realiza mediante económicos cables industriales no apantallados de tres hilos y puede llevarse a cabo rápidamente.

Ventajas de maestros IO-Link

  • 8 puertos IO-Link para conectar equipos IO-Link
  • Hasta 16 entradas/salidas, cada una con un LED para el diagnóstico de fallos:
    Cada entrada es resistente a cortocircuito
    Cada salida está protegida contra sobrecargas
  • LED de estado claramente visibles para la vigilancia de los puertos y de la comunicación en red
  • Servidor web integrado para mostrar la información de módulo (dirección IP, ajustes, parámetros, etc.)
  • Switch de 2 puertos integrado para conexión en cadena
  • Pantalla para mostrar información adicional (versión, dirección IP, nombre de módulo, etc.)

Ventajas de los módulos de E/S / concentradores de actuadores

  • LEDs claramente visibles como indicador de funcionamiento
  • Hasta 16 entradas o entradas/salidas configurables disponibles
  • Puerto de ampliación para la conexión de un conector de islas de válvulas IO-Link o un módulo de E/S / concentrador de actuadores (incremento de las E/S hasta 30)

Ejemplo de aplicación

Los módulos a prueba de soldadura garantizan una transmisión de señales segura en las condiciones extremas del robot de soldadura

Los módulos a prueba de soldadura garantizan la transmisión de señales segura en las condiciones extremas del robot de soldadura.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.