Sensores con banda de luz y amplificador externo

Reconocimiento de objetos altamente preciso en espacios muy reducidos y entornos con polvo en suspensión

Sensores de cinta de luz con amplificador por separadoDetectar con seguridad el paso de piezas rápidas y en condiciones difíciles
Para la detección segura y el cómputo exacto de piezas proyectadas o en caída en los procesos de producción o embalaje, se utilizan por lo general barreras fotoeléctricas de marco. No obstante, si el espacio de montaje es reducido o las condiciones de trabajo son difíciles, p.ej. polvo en suspensión, resolver la aplicación puede convertirse en un auténtico reto.

Elevada precisión óptica y variedad funcional

Los sensores con banda de luz BOH AR/AI de la familia MICROmote®, con amplificador BAE externo son la solución. Aúnan versatilidad y elevada precisión óptica en un espacio constructivo mínimo. Gracias a la separación de la unidad óptica del sistema electrónico de evaluación, el montaje del sensor requiere muy poco espacio. Y al estar conectado al sistema electrónico a través de un cable eléctrico altamente flexible y robusto, se garantiza un excelente rendimiento a pesar del tamaño mínimo del sensor. Por tanto, los usuarios pueden ajustar el sensor a sus condiciones de trabajo personales.

Alta homogeneidad de la banda de luz

La precisión óptica de la banda de luz se consigue gracias al solapamiento de los diferentes haces de luz emitidos por LEDs de precisión. La elevada homogeneidad de la banda de luz que se genera es clave para el reconocimiento de objetos con la máxima precisión.

Resolver exigencias específicas de la aplicación

En principio es posible personalizar el sistema electrónico del amplificador para los sensores de banda de luz, pudiendo elegir entre múltiples versiones estándar. En función del modelo de amplificador se pueden utilizar los sensores se pueden utilizar los sensores de banda de luz para diferentes funciones: ventana óptica, reconocimiento dinámico de piezas en caída, control de posicionado de borde mediante interfaz analógico, etc.

Este concepto modular permite además resolver aplicaciones especialmente rápidas. En este sentido, es posible ajustar el control a la dimensión, el material o el acabado de las superficies para optimizar tiempos.

Ejemplo de aplicación

Muchas de las aplicaciones ópticas en la automatización de procesos llegan a sus límites físicos cuando tienen que operar en entornos polvorientos. Por ejemplo, si durante la fabricación y el posterior llenado de los productos se genera un polvo de granulación muy fina, se reducen drásticamente tanto la fiabilidad como los tiempos de empleo del cómputo.

Los amplificadores dinámicos de la serie BAE disponen de un seguimiento automático del umbral de actuación que permite compensar el efecto óptico de la capa de polvo. Una salida de alarma-muestra el final del rango de regulación posterior automático. De este modo se indica que es necesario realizar una limpieza del sensor o activar un reajuste de la sensibilidad.

La elevada homogeneidad de la cinta de luz proporciona máxima precisión. Las piezas rápidas proyectadas se captan con máxima exactitud.

La elevada homogeneidad de la banda de luz proporciona máxima precisión. Las piezas rápidas son detectadas con máxima exactitud.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.