Fuentes de alimentación con función Heartbeat®

Suministrando energía eficazmente

Diferentes clases de rendimientoFuentes de alimentación con función Heartbeat®
Las fuentes de alimentación inteligentes de Balluff con función Heartbeat® suministran tensión de forma fiable y eficaz a cualquier aplicación. Las fuentes de alimentación están disponibles con potencias de 60 W, 120 W, 240 W y 480 W. El aumento de potencia permite una reserva de capacidad del 150% para picos puntuales.

Indicación de carga y esfuerzo

La fuente de alimentación informa continuamente mediante Heartbeat® sobre el estado interno del equipo. También muestra la situación actual de carga (Load), así como el esfuerzo al que están siendo sometidos los componentes internos (Stress).

Mantenimiento preventivo

La indicación de vida útil es además un factor decisivo para mantenimiento preventivo o mantenimiento basado en el estado. Gracias a la constante vigilancia interna de los parámetros de servicio de la fuente de alimentación, se advierte a tiempo de una avería inminente maximizando así la vida útil del dispositivo.

IP20 e IP67

La ejecución ultracompacta en IP20 resulta adecuada para el empleo en armarios de distribución. Para el empleo externo en entornos adversos están disponibles las fuentes de alimentación Heartbeat® con IP67.

Se pueden integrar en soluciones de diagnóstico interrelacionadas

Las funciones inteligentes se pueden integrar a través de IO-Link directamente en innovadoras soluciones de diagnóstico interrelacionadas, siguiendo las pautas de los modernos conceptos de mantenimiento de máquinas e instalaciones.

Ventajas

  • Forma constructiva compacta
  • IP20 e IP67
  • Funciones inteligentes con Heartbeat®
  • Interfaz de comunicación IO-Link

Ejemplo de aplicación

El diseño compacto de las fuentes de alimentación IP20 permite ahorrar espacio en el armario de distribución

El diseño compacto de las fuentes de alimentación IP20 permite ahorrar espacio en el armario eléctrico.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.