Cabezal de escritura/lectura de rango corto UHF BIS VU-320

Diseño compacto, 1 m de alcance, configuración automática

Producto de lector de rango cortoBIS V ahora también disponible en UHF

La nueva antena de escritura/lectura BIS VU-320 amplía la familia de productos BIS-V con funcionalidad UHF. Este compacto cabezal de escritura/lectura UHF incorpora indicadores LED claramente visibles desde cualquier dirección. Con un alcance de lectura típico de 1m, el sistema UHF resulta excelente para la supervisión de procesos productivos, seguimiento de materiales y para instalaciones de montaje. Es ideal también para soluciones de trazabilidad gracias a la capacidad de lectura de hasta 50 etiquetas/portadatos simultáneamente.

Configuración automática mediante la pulsación de un botón

Una característica destacada es la función Power Scan integrada que facilita la adaptación automática al portadatos UHF a captar. Además, garantiza una configuración perfecta en cualquier aplicación sin el laborioso ajuste manual de los parámetros. Esta operación puede efectuarse incluso directamente en el dispositivo pulsando un botón: el BIS VU-320 es el único dispositivo a nivel mundial de este tipo que dispone de función de configuración automática a las condiciones de trabajo, minimizando el tiempo para la puesta en servicio.

Empleo múltiple: muy robusto

El diseño robusto de esta antena posibilita su uso en multitud de aplicaciones, ya que es sumamente fiable incluso en entornos adversos, con un montaje sencillo gracias a nuestros accesorios mecánicos. Resulta especialmente ventajoso también el uso de cables de conexión estándar M12 a equipos procesadores BIS V, permitiendo además una longitud de cable de hasta 50 m desde la antena al procesador.

Ventajas

  • Disponibilidad de todas las interfaces de comunicación estándar a través de BIS V
  • LED de función y de estado visibles desde cualquier dirección
  • Alcance de lectura típico de 1 m
  • Compatible con etiquetas simultáneas (máx. 50 portadatos)
  • Función Power Scan integrada
  • Configuración automática mediante la pulsación de un botón
  • Se pueden utilizar cables de conexión estándar

 Aplicación de lector de rango corto

Captación etiquetas múltiples en la producción y el flujo de material: con un alcance de lectura de hasta 1 m toda la información de producto y lote está disponible en un punto centralizado.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.