Lectores de RFID todo en uno BIS M-4008 para Profinet

Posibilidad de conexión directa para ahorrar tiempo, espacio y costes

Producto: lector de RFID todo en unoLector AF BIS M-4008 para una comunicación directa con la unidad de control

Los lectores de 13,56 MHz se utilizan para la identificación sin contacto de los portadatos en piezas y portapiezas durante el proceso productivo. La integración de estos lectores de RFID al nivel de control se realiza directamente mediante interfaz de Profinet. No se requiere tarjeta procesadora adicional.

Sencilla ampliación del sistema

Gracias al switch de Ethernet integrado de 2 puertos es posible usarlo en RT (Real Time) y en IRT (Isochronous Real Time) tanto en topología lineal como en anillo. Permite también ampliar el sistema fácilmente y sin coste alguno, ya que no se requieren switches adicionales. Los datos de configuración del dispositivo son facilitados en archivo GSDML a fin de facilitar la parametrización del equipo.

Conexiones económicas

Se trata de un sencillo concepto de conexión que permite el uso de económicos conectores estándar M12 de 4 polos tanto para la alimentación como también para Profinet.

Rápido: lectura de hasta 10000 bytes por segundo

Los BIS M-4008 son compatibles con portadatos según el estándar RFID ISO 15693. Por lo tanto, estos lectores son perfectos también cuando es necesario transmitir muchos datos en un mínimo de tiempo, ya que combinándolos con las etiquetas de alta velocidad/de alta memoria Balluff, los lectores BIS M-4008 leen y escriben varios miles de bytes por segundo.

Los portadatos montados directamente en piezas o bandejas incrementan la flexibilidad de la producción, ya que es posible almacenar todos los parámetros y pasos de la producción directamente en el mismo portadatos, lo que supone una descarga importante de la unidad de control central o del autómata del almacenamiento de dichos datos. Los portadatos están disponibles en diferentes capacidades de memoria, con un máximo de 128 kbytes.

Montaje directamente sobre metal

La robusta y compacta carcasa con grado de protección IP67 es perfecta para el montaje de campo en el duro entorno industrial. Se puede montar sin zonas libres directamente sobre metal porque la carcasa está fabricada mediante inyección de cinc. La cinta de conexión a tierra suministrada garantiza una perfecta compatibilidad electromagnética.

Características principales

  • Robusta carcasa de inyección de cinc para el montaje directamente sobre metal
  • Menor coste y trabajo de cableado gracias a la integración directa de Profinet
  • Indicaciones LED visibles desde cualquier dirección para un diagnóstico directamente en la instalación
  • Servidor web integrado para supervisar cómodamente el estado desde cualquier navegador web
  • Concepto de fijación variable para un montaje flexible
  • Un portadatos adecuado para cualquier aplicación: compatible con etiquetas según el estándar RFID ISO 15693 y sistemas Balluff de alta velocidad
  • Utilización de cables y conectores estándar M12 de 4 polos para la conexión de alimentación y Profinet
  • Sencilla programación de S7 gracias a módulos funcionales ya programados

Aplicación

  • Control del flujo de materiales en instalaciones de producción
  • Sistemas de transporte para la construcción de máquinas
  • Líneas de montaje
  • Logística interna

Aplicación de lectores de RFID todo en uno

Gracias al concepto de fijación flexible es posible montar el lector fácilmente en la vía de rodillos.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.