Optoelektronische Mini-Sensoren mit Laser

BOS 5K Laser zur Kleinteileerkennung bestens geeignet

Klein, kompakt und leistungsfähig
Die optischen Sensoren der Produktfamilie BOS 5K bieten jetzt auch einen Mini-Lasersensor: als Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflexlichtschranke und Einweglichtschranke.

Der Mini-Laser kommt dann zum Einsatz, wenn ein preiswerter und leistungsfähiger Sensor gebraucht wird. Durch seine Laserklasse 1 benötigt er keine Schutzmaßnahmen. Und sein kompaktes Gehäuse ist ideal bei engen Einbaubedingungen.

Haupteinsatzgebiet: Kleinteileerkennung in schnellen Prozessen
Prädestiniert für die Verpackungsindustrie, die Lager- und Fördertechnik und den Maschinenbau ist er für präzise Abfragen wie der Kleinteileerkennung bestens geeignet. Und seine hohe Schaltfrequenz ermöglicht seinen Einsatz in schnellen Prozessen der industriellen Automation.

Große Reichweite mit hoher Funktionsreserve
Sein feiner Laserstrahl ist über große Distanzen gut sichtbar, einfach auszurichten und ermöglicht hohe Reichweiten, die mehr Funktionsreserve bringen.

Einfaches Handling
An Applikationen lässt er sich schnell anpassen. So genügt ein Drehschalter für die Öffner/Schließer-Umschaltung. Und seine Empfindlichkeit ist genauso einfach einzustellen – je nach Sensortyp über 6-Gang- oder 270°-Poti.

Typen
Lichttaster mit HGA bis 300 mm Reichweite

  • präzise Anpassung an die Applikation mit 6-Gang-Potenziometer
  • Kleinteileerkennung durch präzisen Lichtstrahl (0,5 mm bei 170 mm)
  • einfache Öffner-/Schließer-Umschaltung über Drehschalter

Reflexlichtschranke bis 10 m Reichweite

  • präzise Anpassung an die Applikation mit 270°-Potenziometer
  • Kleinteileerkennung durch präzisen Lichtstrahl (6 mm bei 3 m)
  • einfache Öffner-/Schließer-Umschaltung über Drehschalter

Einweglichtschranke 30 m Reichweite

  • präzise Anpassung an die Applikation mit 270°-Potenziometer
  • Kleinteileerkennung über große Distanzen durch präzisen Lichtstrahl (6 mm bei 3 m)
  • einfache Öffner-/Schließer-Umschaltung über Drehschalter

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.